B280+ARX24-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B280+ARX24-3

B280+ARX24-3

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 3" [80], 2 vías, Cv 170 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$2,813.00
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
$2,813.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
170 
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
3" [80]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
5.5 VA