B313+TFRX24-SR



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B313+TFRX24-SR

B313+TFRX24-SR

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1/2" [15], 3 vías, Cv 4.7 
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado

Precio de lista
$999.00
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
$999.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
4.7 
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
2 W
Consumo de energía (en espera)
1 W
Consumo energía para dimensionado
4 VA