3. Válvulas de control caracterizado

B315B



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B315B

B315B

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1/2" [15], 3 vías, Cv 10 

Precio de lista
$208.00
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
10 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
600 psi
Característica de caudal {Tools}
A – AB: igual porcentaje; B – AB: lineal
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Latón cromado
Tamaño de la válvula
0.5" [15]