B317+TR24-SR US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B317+TR24-SR US

B317+TR24-SR US

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 3/4" [20], 3 vías, Cv 4.7 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado

Precio de lista
$860.00
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
$860.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
4.7 
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
0.75" [20]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
1 VA
Tipo de control
DC 2...10 V
Categoría de protección
IP40
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1