3. Válvulas de control caracterizado

B318



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B318

B318

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 3/4" [20], 3 vías, Cv 7.4 

Precio de lista
$396.00
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
7.4 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
600 psi
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
0.75" [20]