B320B



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B320B

B320B

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 3/4" [20], 3 vías, Cv 14 

Precio de lista
$319.00
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
14 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
600 psi
Característica de caudal {Tools}
A – AB: igual porcentaje; B – AB: lineal
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Latón cromado
Tamaño de la válvula
0.75" [20]