B329+ARX120-SR



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B329+ARX120-SR

B329+ARX120-SR

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1 1/4" [32], 3 vías, Cv 10 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado

Precio de lista
$1,182.00
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
$1,182.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
10 
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
1.25" [32]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
4 W
Consumo de energía (en espera)
1 W
Consumo energía para dimensionado
7.5 VA