- Total configurado
- $1,546.00
B331+ARX120-SR
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1 1/4" [32], 3 vías, Cv 25
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
- Precio de lista
- $1,546.00
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
- 25
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 400 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 1.25" [32]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 4 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1 W
- Consumo energía para dimensionado
- 7.5 VA
- Tipo de control
- DC 2...10 V