B340+AFRBUP-S



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B340+AFRBUP-S

B340+AFRBUP-S

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1 1/2" [40], 3 vías, Cv 37 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado

Precio de lista
$1,884.00
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
$1,884.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
37 
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
1.5" [40]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
7 W
Consumo de energía (en espera)
3.5 W
Consumo energía para dimensionado
18 VA
Interruptores auxiliares
2x SPDT