- Total configurado
- $1,655.00
B347+ARX24-3
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 2" [50], 3 vías, Cv 29
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
- Precio de lista
- $1,655.00
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
- 3 vías
- Kv
- 29
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 400 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 2" [50]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 5.5 VA
- Tipo de control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
ZS-CCV-100
Protección climática para LRB(X), NRB(X), ARB(X), PVC
Precio de lista: $436.00
Su precio: ...