• Piping Packages
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
    • Non-GAAP Measures
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
    • Piping Packages
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
    • Non-GAAP Measures
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
B278



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B278

B278

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 3" [80], 2 vías, Cv 130 

Precio de lista
$1,693.00
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
130 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
400 psi
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
3" [80]
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
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suiza)