- Total configurado
- $769.00
B208+TFRX120
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1/2" [15], 2 vías, Cv 0.46
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
- Precio de lista
- $769.00
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
- 2 vías
- Kv
- 0.46
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 600 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 0.5" [15]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.3 W
- Consumo energía para dimensionado
- 5 VA
- Tipo de control
- On/Off
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas