- Total configurado
- $1,021.00
B211+LF24-SR US
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1/2" [15], 2 vías, Cv 1.9
Actuador para válvula, Segura Electrónica, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, Con comunicación
Actuador montado
- Precio de lista
- $1,021.00
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
- 1.9
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 600 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 0.5" [15]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en espera)
- 0.8 W
- Consumo energía para dimensionado
- 3.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 3 ft. [1 m], 4x 0.75 mm²
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios
Herramientas
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos configurables y con comunicación
Precio de lista: $535.00
Su precio: ...
ZK2-GEN
Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP
Precio de lista: $97.00
Su precio: ...