B212B+TR24-SR/500 US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B212B+TR24-SR/500 US

B212B+TR24-SR/500 US

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1/2" [15], 2 vías, Cv 3 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, Proporcional, Cable plenum de 18 AWG, 5 m
Actuador montado

Precio de lista
$588.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
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
  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
Opciones
Total configurado
$588.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
3 
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
Latón cromado
Tamaño de la válvula
0.5" [15]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
1 VA
Tipo de control
DC 2...10 V
Categoría de protección
IP40
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1