B214B+LF120-S US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B214B+LF120-S US

B214B+LF120-S US

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1/2" [15], 2 vías, Cv 7.4 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPDT
Actuador montado

Precio de lista
$1,020.00
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
$1,020.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
7.4 
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
AC 120 V
Consumo de energía (en espera)
3.5 W
Consumo energía para dimensionado
7.5 VA
Interruptores auxiliares
1x SPDT
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
ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Protección climática para B2, B3 CCV, con LF