B219+TR24-3/300 US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B219+TR24-3/300 US

B219+TR24-3/300 US

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 3/4" [20], 2 vías, Cv 10 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Cable plenum de 18 AWG, 3 m
Actuador montado

Precio de lista
$562.00
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
$562.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
10 
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
0.75" [20]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1 W
Consumo energía para dimensionado
1 VA
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
Categoría de protección
IP40
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1