B220B+LF120-S US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B220B+LF120-S US

B220B+LF120-S US

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 3/4" [20], 2 vías, Cv 14 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPDT
Actuador montado

Precio de lista
$1,109.00
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
$1,109.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
14 
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
Latón cromado
Tamaño de la válvula
0.75" [20]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 120 V
Consumo de energía (en espera)
3.5 W
Consumo energía para dimensionado
7.5 VA
Interruptores auxiliares
1x SPDT
Tipo de control
On/Off
Categoría de protección
IP54
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
ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Protección climática para B2, B3 CCV, con LF