B225+LF24 US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B225+LF24 US

B225+LF24 US

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1" [25], 2 vías, Cv 30 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$953.00
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
$953.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
30 
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
1" [25]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en espera)
2.5 W
Consumo energía para dimensionado
7 VA
Tipo de control
On/Off
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
ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Protección climática para B2, B3 CCV, con LF