B250+AFRB24



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B250+AFRB24

B250+AFRB24

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 2" [50], 2 vías, Cv 57 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$1,612.00
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
$1,612.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
57 
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
2" [50]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
5.5 W
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo energía para dimensionado
7.5 VA
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Protección climática para B2, B3 CCV, with AFRB(X)