- Total configurado
- $1,902.00
B250+AFRBUP-S
Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 2" [50], 2 vías, Cv 57
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), 2x SPDT
Actuador montado
- Precio de lista
- $1,902.00
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
- 2 vías
- Kv
- 57
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 400 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 2" [50]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 7 W
- Consumo de energía (en espera)
- 3.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 18 VA
- Interruptores auxiliares
- 2x SPDT
- Tipo de control
- On/Off