B250+ARX120-SR



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B250+ARX120-SR

B250+ARX120-SR

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 2" [50], 2 vías, Cv 57 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado

Precio de lista
$1,427.00
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
$1,427.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
57 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
400 psi
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
2" [50]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
4 W
Consumo de energía (en espera)
1 W
Consumo energía para dimensionado
7.5 VA
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
ZS-CCV-100

ZS-CCV-100

Protección climática para B2, B3 CCV, with LRB(X), ARB(X)