B308+LF120 US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B308+LF120 US

B308+LF120 US

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1/2" [15], 3 vías, Cv 0.46 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$1,048.00
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
$1,048.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
0.46 
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
AC 120 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
5.5 W
Consumo de energía (en espera)
3.5 W
Consumo energía para dimensionado
7.5 VA