B311B+TFRB24



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B311B+TFRB24

B311B+TFRB24

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1/2" [15], 3 vías, Cv 1.9 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$802.00
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
$802.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
1.9 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
600 psi
Característica de caudal {Tools}
A – AB: igual porcentaje; B – AB: lineal
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
1.3 W