B313+TFRB24-SR



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B313+TFRB24-SR

B313+TFRB24-SR

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1/2" [15], 3 vías, Cv 4.7 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, Proporcional, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, Con comunicación, MP-Bus, 2...10 V
Actuador montado

Precio de lista
$999.00
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
$999.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
4.7 
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
1.3 W
Consumo de energía (en espera)
0.6 W
Consumo energía para dimensionado
2.6 VA
Control de la conexión de alimentación
3 pies 3 ft. [1 m], 4x 0.75 mm²
Tipo de control
DC 2...10 V
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
ZG-R01

ZG-R01

Resistencia, para convertir una señal de 4...20 mA en una señal de posicionamiento de 2...10 V

Precio de lista: $43.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-R02

ZG-R02

Kit de resistencia, Divisor de voltaje 50%

Precio de lista: $64.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-X40

ZG-X40

Transformador, AC 120 V a AC 24 V, 40 VA

Precio de lista: $183.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

TF-CC US

TF-CC US

Conector de conducto del cable, 1/2"

Precio de lista: $31.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos Belimo configurables y con comunicación

Precio de lista: $535.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
PS-100

PS-100

Simulador de señal, diseñado para operar la mayoría de los actuadores modulantes, de 3 puntos y de estilo apertura/cierre sin la presencia de un controlador

Precio de lista: $2,797.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: $97.00