B315+LFX24-SR US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B315+LFX24-SR US

B315+LFX24-SR US

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1/2" [15], 3 vías, Cv 10 
Configurable
Actuador para válvula, 35 in-lb [4 Nm], Segura Electrónica, AC/DC 24 V, Proporcional, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2...10 V
Actuador montado

Precio de lista
$1,204.00
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
$1,204.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
10 
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
0.8 W
Consumo energía para dimensionado
3.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 3 ft. [1 m], 4x 0.75 mm²
Tipo de control
DC 2...10 V
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Integración del sistema

Documentos actuales
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
Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos Belimo configurables y con comunicación

Precio de lista: $535.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: $97.00