B317+TFRX24-S



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B317+TFRX24-S

B317+TFRX24-S

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 3/4" [20], 3 vías, Cv 4.7 
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPDT
Actuador montado

Precio de lista
$1,034.00
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
$1,034.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
4.7 
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
0.75" [20]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2 W
Consumo de energía (en espera)
1.3 W
Consumo energía para dimensionado
5 VA
Interruptores auxiliares
1x SPDT
Tipo de control
On/Off