B321B+LF24 US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B321B+LF24 US

B321B+LF24 US

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 3/4" [20], 3 vías, Cv 24 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$1,018.00
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
$1,018.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
24 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
600 psi
Característica de caudal {Tools}
A – AB: igual porcentaje; B – AB: lineal
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Latón cromado
Tamaño de la válvula
0.75" [20]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en espera)
2.5 W
Consumo energía para dimensionado
7 VA
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
ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Protección climática para B2, B3 CCV, con LF