B331+ARX24-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B331+ARX24-3

B331+ARX24-3

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1 1/4" [32], 3 vías, Cv 25 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$1,217.00
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
$1,217.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
25 
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
1.25" [32]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
5.5 VA