B338+AFRX24-MFT



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B338+AFRX24-MFT

B338+AFRX24-MFT

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 1 1/2" [40], 3 vías, Cv 19 
Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista
$1,975.00
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
$1,975.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
19 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
400 psi
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
1.5" [40]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
7.5 W
Consumo de energía (en espera)
3 W
Consumo energía para dimensionado
10 VA
Tipo de control
MFT/Programable
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Integración del sistema

Documentos actuales
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Protección climática para B2, B3 CCV, with AFRB(X)

Precio de lista: $436.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación

Precio de lista: $211.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Pasarelas y módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: $1,864.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
UK24MOD

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: $1,864.00