B351+ARB24-SR



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B351+ARB24-SR

B351+ARB24-SR

Válvula de Control Caracterizada (CCV), DN 2" [50], 3 vías, Cv 68 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado

Precio de lista
$1,920.00
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
$1,920.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
68 
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
2" [50]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Consumo de energía (en espera)
0.4 W
Consumo energía para dimensionado
5 VA