- Total configurado
- $6,967.00
EP125+AKRX-E N4HH
Configurable
Electr. PI-CCV EPIV, 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 1 1/4"[32], Rosca interna, GPM 28.5, 14...250°F [-10...120°C]
Nota: Debido a un problema con el proveedor, algunas cubiertas de actuadores NEMA 4 se suministrarán en gris en lugar de naranja hasta nuevo aviso. Este cambio garantiza un envío ininterrumpido y las mismas propiedades protectoras y especificaciones del producto.
- Precio de lista
- $6,967.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
- Vídeos de productos
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Patrón
- 2 vías
- Flujo
- 28.5
- Flujo ajustable
- 25...100% del V'nom
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta un 60% de glicol como máximo (circuito abierto / vapor no permitido)
- Temperatura del fluido
- 14...250°F [-10...120°C]
- Presión diferencial
- 5...50 psi
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 360 psi
- Tasa de fuga {Tools}
- Sello hermético (aire)
- Conexión de tubería
- Rosca interna
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 1.25" [32]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 35 W
- Consumo energía para dimensionado
- 44 VA
- Control de la conexión de alimentación
- 3 pies 3 ft. [1 m], 6 x 0.75 mm²
- Tipo de control
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4
Descargas
Vídeos de productos
La siguiente generación de válvulas independientes de la presión de Belimo
Seminario web sobre soluciones de enfriamiento para centros de datos - Control de la presión diferencial de placas frías
Belimo y las tecnologías de centros de datos emergentes - Soluciones de placa fría monofase y de dos fases
Cómo la EPIV de Belimo está revolucionando la refrigeración de los centros de datos
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
Su precio: ...