- Total configurado
- $38,048.00
EP500+GKRX-E N4HH
Configurable
Electr. PI-CCV EPIV de 2 vías a prueba de fallos, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, DN 5"[125], Bridas, ANSI Class 125, GPM 528, 14...250°F [-10...120°C]
- Precio de lista
- $38,048.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Clase ANSI
- 125
- Patrón
- 2 vías
- Flujo
- 528
- Flujo ajustable
- 25...100% del V'nom
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta un 60% de glicol como máximo (circuito abierto / vapor no permitido)
- Temperatura del fluido
- 14...250°F [-10...120°C]
- Presión diferencial
- ∆p 5...50 psi
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- ANSI clase 125, clase B estándar, cara plana
- Conexión de tubería
- Bridas
- Componentes internos
- Acero inoxidable
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 12.1 W
- Consumo de energía (en espera)
- 4.1 W
- Consumo energía para dimensionado
- 23,2 VA
- Control de la conexión de alimentación
- 3 pies 3 ft. [1 m], 6 x 0.75 mm²
- Tipo de control
-
- Proporcional
- Con comunicación
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
ZR-EXT-F05
Extensión de cuello de la válvula para válvulas de bola DN 65...150, para válvulas de mariposa hasta DN 80
Precio de lista: $665.00
Su precio: ...
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, iOS y Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos configurables y con comunicación
Precio de lista: $535.00
Su precio: ...