• Term and Conditions
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
    • Term and Conditions
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
  3. Válvulas de mariposa

F650HD+GW01



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F650HD+GW01

F650HD+GW01

Válvula de Mariposa (BFV), DN 2" [50], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 115 
Reductor para válvulas de mariposa DN 25...100
Actuador suministrado por separado

Precio de lista
$638.00
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
$638.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Clase ANSI
Consistent with 125
Patrón
2 vías
Kv
115 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
Clase ANSI consistente con 125, 232 psi CWP
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje modificado
Conexión de tubería
Bridas
Tamaño de la válvula
2" [50]