2. RetroFIT+
  3. Válvula de mariposa/Actuadores

JRBUP-3-T



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
JRBUP-3-T

JRBUP-3-T

Actuador giratorio, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 35 s, 2x SPDT, IP66/67

Precio de lista
$2,850.00
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
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
20 W
Consumo de energía (en espera)
7 W
Consumo energía para dimensionado
con 24 V 20 VA / con 240 V 55 VA
Interruptores auxiliares
2x SPDT
Tipo de control
  • On/Off
  • Libre de tensión / 3 puntos
Control manual
Palanca
Tiempo de giro (Motor)
35 s / 90°
Rango de tiempo de giro (Motor)
20...120 s
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
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
Vídeos de productos

Instrucciones de Belimo: cableado de actuadores JR para IP66/67 y NEMA4X

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Lanzamiento de producto - Válvula de control tipo mariposa de nueva generación

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Accesorios

Herramientas

ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6 pines para conexión a toma de servicio

Precio de lista: $211.00