RetroFIT+ für mehr Komfort und Energieeffizienz

  1. Home

Nutzen Sie das gewaltige Sparpotenzial: HLK-System-Upgrades für die Gebäudesanierung

Upgrades für Ihr HLK-System mit unseren RetroFIT+ Lösungen

Verschiedene Optionen mit grosser Wirkung

Ob klein oder gross – jedes Gebäude stellt uns vor Herausforderungen. Wenn wir dabei effizient vorgehen, können wir in vielerlei Hinsicht profitieren. Schon mit minimalen Anpassungen können Sie beeindruckende Ergebnisse erzielen. Und mit ein wenig zusätzlichem Aufwand lässt sich sogar noch viel mehr erreichen. Durch die richtige Einstellung des Hydrauliknetzes zum Heizen und Kühlen kann man eine ganze Menge erreichen, allerdings sind solche Massnahmen nicht immer notwendig. Wir bei Belimo sind überzeugt davon, dass man mit kleinen Schritten unheimlich viel erreichen kann – «Small devices, big impact».

Wir wissen, worauf es ankommt: maximale Energieeinsparungen, gesteigerte Systemeffizienz, mehr Komfort. Ganz gleich, ob Sie nach einfachen Verbesserungsmassnahmen, nach Möglichkeiten zur umfassenden Sanierung oder nach irgendeiner Lösung irgendwo dazwischen suchen: Wir haben die Technologie und das Fachwissen, um Ihnen zu helfen.

Mit minimalem Aufwand starten und Einsparungen erzielen von bis zu

Bestehende HLK-Systeme mit einfachen Verbesserungen optimieren

  • Minimales HLK-Upgrade

Das System upgraden und Einsparungen erzielen von
bis zu

Systemlebensdauer mithilfe moderner Technologie bei nur minimaler Beeinträchtigung der betrieblichen Abläufe verlängern

  • Kleines HLK-Upgrade

Das Beste dabei herausholen
und Einsparungen erzielen von bis zu

HLK-System überholen, um die Leistung grundlegend zu verbessern

  • Grosses HLK-Upgrade
Hier finden Sie Ihre regionale Vertretung
  • RetroFIT+
  • Erfolgsgeschichten
RetroFIT+

6 Gründe, warum Sie Ihr Gebäude nachrüsten sollten

Grund 1Energieeinsparung

Durch die Nachrüstung von HLK-Systemen lässt sich die Energieeffizienz erheblich verbessern, wodurch Energieverbrauch und Kosten gesenkt werden.

Grund 2Mehr Komfort

Mit Nachrüstungsmassnahmen können Raumluftqualität und thermische Behaglichkeit verbessert und so eine gesündere und angenehmere Umgebung für die Nutzer geschaffen werden.

Grund 3Wertsteigerung der Immobilie

Energieeffiziente Gebäude sind für Käufer und Mieter attraktiver, die Immobilie gewinnt an Wert, und die Belegungsraten steigen.

Grund 4Schonung von Ressourcen

Durch Nachrüstungsmassnahmen verlängert sich die Lebensdauer bestehender Gebäude, der Bedarf an Neubauten geht zurück, und natürliche Ressourcen werden geschont.

Grund 5Weniger Emissionen

Etwa 40% der weltweiten CO2-Emissionen gehen auf das Konto von Gebäuden. Nachrüstungsmassnahmen tragen zur Senkung der betrieblichen Emissionen von Gebäuden bei und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Folgen des Klimawandels.

Grund 6Anreize und Einhaltung von Vorschriften

Für gewerbliche Nachrüstungsprojekte gibt es staatliche Anreize, und in einigen Regionen ist die Einhaltung von Energieanforderungen für Gebäude obligatorisch.

Mit RetroFIT+ den Energiebedarf in unterschiedlichen Arten von Gebäuden sichtbar machen

Massnahmen zur Optimierung der Energienutzung sind natürlich für alle Arten von Gebäuden hilfreich, allerdings hat jeder Gebäudetyp seine ganz eigenen Lastprofile und Anforderungen. Massgeschneiderte Konzepte gewährleisten Effizienz, Luftqualität und Komfort für die Nutzer. RetroFIT+ Massnahmen sind bei allen Arten von Gebäuden eine ganz entscheidende Komponente im Lebenszyklus und haben einen enormen Einfluss auf die Effizienz der jeweiligen Einrichtung. Unser Team verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der HLK-Branche, und unsere Produkte liefern nachweislich Ergebnisse. Schauen wir uns mal ganz genau an, wie RetroFIT+ die Energienutzung bei verschiedenen Arten von Gebäuden revolutionieren kann:

  • Schulen

    Zeitbasierter Betrieb

    Da die Belegung in direktem Zusammenhang mit den Unterrichts- und Ferienzeiten steht, sollte der Energieverbrauch mit dem Lastprofil des Gebäudes übereinstimmen. Bei einer durchschnittlichen Belegung von sieben Stunden pro Tag während des Schulbetriebs könnten bei diesen Gebäuden Energieverbrauch und damit verbundene Kosten um 30% gesenkt werden, indem man den Verbrauch zwischen 18 und 8 Uhr, wenn das Gebäude nicht voll ausgelastet ist, einschränkt. Wenn man den Energieverbrauch auf die Belegung abstimmt und dabei sowohl zeitliche Faktoren als auch die unterschiedliche Nutzung bestimmter Bereiche (Klassenzimmer, Turnhalle, Bibliothek usw.) berücksichtigt, und wenn man dazu noch die Luftqualität überwacht und steuert, dann verschafft man den Schülern ein höheres Mass an Komfort, sodass sie sich auch besser konzentrieren können. Darüber hinaus können öffentlich finanzierte Einrichtungen steuerliche Vorteile geltend machen, wenn sie ihren Energieverbrauch effizienter gestalten. 

    Der anteilige Energieverbrauch von Schulgebäuden hängt vom Alter, von der Grösse und der geografischen Lage des Gebäudes sowie von der Art der verwendeten Geräte ab. In Schulgebäuden entfallen etwa 80% des Energieverbrauchs auf Heizung, Lüftung, Klimaanlagen und Brauchwarmwasser.

    Die RetroFIT+ Lösungen, die Sie brauchen: wie Belimo Sie unterstützt

    Mit Geräten von Belimo können Sie Energieeffizienz und Komfort steigern und gleichzeitig die Raumluftqualität verbessern:
     

    • Auf ein mengenvariables System umsteigen
    • Datenbasierte Entscheidungsfindung implementieren
    • Bedarfsgeregelte Lüftung nutzen
  • Spitäler

    Energie rund um die Uhr für eine 24-Stunden-Betreuung

    In Spitälern muss die Energieversorgung rund um die Uhr sichergestellt sein. Darüber hinaus muss ein hohes Mass an Flexibilität bei Heizung, Kühlung und Belüftung gegeben und ein dynamischer Abgleich möglich sein, damit jeder Gebäudebereich die richtige Menge an Wärme oder Kälte erhält.

    Unterschiedliche Arten von Gebäuden verbrauchen je nach ihrer jeweiligen Funktion unterschiedlich viel Energie. In Spitälern entfallen etwa 73% des Energieverbrauchs auf Heizung, Lüftung, Klimaanlagen und Brauchwarmwasser.

    Die RetroFIT+ Lösungen, die Sie brauchen: wie Belimo Sie unterstützt

    Spitäler und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens sind rund um die Uhr in Betrieb. Nur mit einem stets verfügbaren und zuverlässigen HLK-System lassen sich Komfort und gesunde Raumluft gewährleisten, um die notwendigen Standards hinsichtlich Infektionsprävention und Sicherheit aufrechtzuerhalten. Mit Produkten von Belimo können Sie thermische Behaglichkeit, angemessene Belüftung und Energieeffizienz sicherstellen. Gleichzeitig ist mehr Flexibilität bei der Raumplanung möglich und die Fehlerbehebung gestaltet sich völlig unkompliziert:
     

    • Auf ein mengenvariables System umsteigen
    • Datenbasierte Entscheidungsfindung implementieren
    • Bedarfsgeregelte Lüftung nutzen
  • Bürogebäude

    Heizung und Kühlung, die sich abstellen, wenn die Kollegen ausstechen

    Da Bürogebäude nur während der Geschäftszeiten belegt sind, sollte der Energieverbrauch im Hinblick auf die Betriebszeiten optimiert werden. Bei einer durchschnittlichen Belegung von 9.3 Stunden/Tag können der Energieverbrauch und die damit verbundenen Kosten in diesen Gebäuden um 30% gesenkt werden. Dazu wird der Verbrauch zwischen 20 Uhr und 6 Uhr begrenzt, wenn das Gebäude nicht vollständig belegt ist. Das bedeutet, dass keine Heiz- oder Kühlleistung für ein leeres Gebäude bereitgestellt werden muss. Damit sinken die Energiekosten und die Emissionen. Dank dynamischem Abgleich ist der Komfort auch bei wechselhafter Belegung gewährleistet.

    In Bürogebäuden entfallen etwa 56% des Energieverbrauchs auf Klimaanlagen, Heizung und Warmwasser. 

    Die RetroFIT+ Lösungen, die Sie brauchen: wie Belimo Sie unterstützt

    Die durchschnittliche Belegung beträgt 9.3 Stunden/Tag. Durch die dynamische Anpassung des Energieverbrauchs an Lastprofil und Belegungsraten können Sie zwischen 20 und 6 Uhr, wenn das Gebäude kaum oder gar nicht genutzt wird, über 30% Energie einsparen. Mit Geräten von Belimo sorgen Sie für mehr Energieeffizienz, Komfort und Nachhaltigkeit, Sie haben mehr Spielraum bei der Raumplanung, was Ihnen bei der Vermietung von Büroflächen auf jeden Fall hilft:

    • Auf ein mengenvariables System umsteigen
    • Datenbasierte Entscheidungsfindung implementieren
    • Bedarfsgeregelte Lüftung nutzen
  • Hotels

    Komfort an erster Stelle

    Hotels sind genauso wie Büros und Schulen nicht den ganzen Tag über komplett ausgelastet. Am höchsten ist die Belegung dabei in der Regel später gegen Abend und dann in der Nacht, wenn die Gäste schlafen. Vor allem geht es darum, den Gästen einen angenehmen Aufenthalt zu verschaffen. In diesem Zusammenhang muss man auch unbedingt für gute Luftqualität, einen dezenten Geräuschpegel und hygienische Umgebungsbedingungen sorgen.

    In Hotels entfallen etwa 58% des Energieverbrauchs auf Klimaanlagen, Heizung und Warmwasser.

    Die RetroFIT+ Lösungen, die Sie brauchen: wie Belimo Sie unterstützt

    30% Energieeinsparungen durch Reduzierung des Verbrauchs, wenn das Gebäude nicht belegt ist. 

    Die durchschnittliche Belegung beträgt 9.3 Stunden/Tag. Durch die dynamische Anpassung des Energieverbrauchs an Lastprofil und Belegungsraten können Sie zwischen 20 und 6 Uhr, wenn das Gebäude kaum oder gar nicht genutzt wird, über 30% Energie einsparen. Mit Geräten von Belimo können Sie Energieeffizienz und Komfort steigern und die Gebäudenachhaltigkeit verbessern:

    • Auf ein mengenvariables System umsteigen
    • Datenbasierte Entscheidungsfindung implementieren
    • Bedarfsgeregelte Lüftung nutzen
  • Gemischt genutzte Gebäude

    Flexibles System für die Bedürfnisse vieler unterschiedlicher Mieter

    Gebäude wie Einkaufszentren, Sportstätten, Flughäfen oder Kulturzentren haben zwar alle ganz unterschiedliche Funktionen, weisen aber doch einige Gemeinsamkeiten auf: eine schwankende Belegung und die Notwendigkeit, hohen Komfort und dynamischen Abgleich zu gewährleisten, um eine hohe Verfügbarkeit von Kühl- und Heizenergie sicherzustellen. Weil sich die Anforderungen ständig ändern, muss das vorhandene System flexibel sein, um Änderungen in der Raumplanung Rechnung zu tragen. Da diese Gebäude oft von mehreren Mietern genutzt werden, muss ausserdem für jeden Raum eine zertifizierte Energieabrechnung innerhalb der einzelnen Kostenstellen möglich sein.

    Der anteilige Energieverbrauch bei gemischt genutzten Gebäuden kann sehr unterschiedlich gestaltet sein. Die Energieverbrauchsmuster hängen von vielen Faktoren ab, wie z.B. vom Zweck, vom Alter, von der Grösse oder der geografischen Lage des Gebäudes sowie von der Art der verwendeten Geräte. Bei gemischt genutzten Gebäuden entfällt der Grossteil des Energieverbrauchs auf HLK-Systeme.

     

    Die RetroFIT+ Lösungen, die Sie brauchen: wie Belimo Sie unterstützt

    Gemischt genutzte Gebäude wie Einkaufszentren und Sportstätten haben zwar alle ganz unterschiedliche Funktionen und dienen unterschiedlichen Zwecken, und doch weisen diese beiden Gebäudearten einige Gemeinsamkeiten auf: eine schwankende Belegung und einen hohen Bedarf an Heiz- und Kühlenergie. Mit Geräten von Belimo können Sie die Heiz- und Kühllasten dynamisch abgleichen und so den Energieverbrauch und die Belüftung je nach Belegung optimieren.
     

    • Auf ein mengenvariables System umsteigen
    • Datenbasierte Entscheidungsfindung implementieren
    • Bedarfsgeregelte Lüftung nutzen

Belimo RetroFIT+ App

Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf ganz einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.

Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen oder aber für die Modernisierung oder den Austausch Ihres Systems – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.

Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte mit Belimo zu erstellen und zu planen.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop-Version)

Wie Sie mit der Belimo RetroFIT+ App den passenden Ersatz finden

OCR-Funktion verwenden

Supportanfrage stellen

Nach Produktnamen suchen

Nach Parametern suchen

Nach Abmessungen suchen

FAQ

  • Um was geht es bei der HLK-Nachrüstung?

    Unter einer Nachrüstung versteht man die Verbesserung oder Aufrüstung bestehender Systeme. Im Kontext von Gebäuden geht es dabei in der Regel um die Aufrüstung oder Umgestaltung bestimmter Elemente, wie etwa der HLK-Systeme, der Beleuchtung oder der Isolierung, um die Energieeffizienz zu optimieren, die Leistung zu verbessern und die Lebensdauer des Gebäudes zu verlängern. Konkret kann eine HLK-Nachrüstung Massnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung des Raumkomforts beinhalten, z.B. den Austausch veralteter Geräte, die Installation neuer Regler oder Sensoren und die Verbesserung der Isolierung.

  • Warum ist es so wichtig, Gebäude nachzurüsten?

    Die Nachrüstung von Gebäuden ist deshalb so wichtig, weil sich damit bestehende HLK-Systeme (Heizung, Lüftung und Klima) aufrüsten und verbessern lassen. Damit schafft man die Voraussetzungen für höhere Energieeffizienz, mehr Komfort und geringere Umweltbelastung. Nachrüstungsmassnahmen können auch dazu beitragen, neue regulatorische Anforderungen zu erfüllen, den Gesamtwert des Gebäudes zu steigern und dabei gleichzeitig einen Beitrag zu einer umweltfreundlicheren Zukunft zu leisten. 

  • Was ist RetroFIT+?

    Das «+» symbolisiert den Mehrwert, den Belimo bei Nachrüstungsprojekten liefert. Belimo bietet eine ganze Reihe von Produkten an, die sich ideal für Sanierungsprojekte eignen, darunter Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler. Falls ein Adapter oder ein Linkage benötigt wird, findet sich in unserem umfangreichen Sortiment an Nachrüstungszubehör die richtige Lösung für eine unkomplizierte Installation vor Ort. Sollte unser Standardangebot das ideale Produkt für den Austausch nicht beinhalten, können wir auf Wunsch auch kundenspezifische Produkte und Linkages bereitstellen. Unser Support und unsere Anwendungsberatung beschränken sich aber nicht allein auf das Produkt an sich. Die Verkaufspersonen und Anwendungsspezialisten von Belimo stehen Ihnen beratend zur Seite, um den optimalen Ansatz für Ihr Sanierungsprojekt zu finden.

  • Was kostet die Nachrüstung eines HLK-Systems?

    Die Kosten für die Nachrüstung eines HLK-Systems sind von diversen Faktoren abhängig, z.B. von der Grösse des Gebäudes, der Komplexität der Nachrüstungsmassnahmen, den spezifischen aufzurüstenden Komponenten und den lokalen Marktbedingungen. Um einen genauen Kostenvoranschlag zu erstellen, muss jedes Projekt einzeln bewertet werden. Belimo bietet eine breite Palette von Optionen für die Nachrüstung von HLK-Systemen. Ganz gleich, ob Sie nur kleinere Verbesserungen anstreben, grössere Umbaumassnahmen durchführen möchten oder irgendetwas dazwischen: Wir verfügen über die entsprechende Technologie und Expertise, um Sie dabei zu unterstützen. Gerne unterbreiten wir Ihnen einen entsprechenden Kostenvoranschlag.

Erfolgsgeschichten

Wie kann man ein 40 Jahre altes Hochhaus ohne grosse Investitionen modernisieren?

Eine gezielte HLK-Nachrüstung senkt den Energieverbrauch um 28%

Im Four Embarcadero Center in San Francisco sorgte ein veraltetes Kaltwassersystem mit druckabhängigen 2-Weg-Hubventilen und pneumatischen Antrieben für Probleme: Es kam zu einem niedrigen Differenzdruck (Delta T), steigenden Energiekosten und fehlenden Informationen zur hydraulischen Leistung.

Im Zuge der Nachrüstung des Gebäudes mit Belimo Energy Valves wurde das alte System auf eine druckunabhängige Regelung umgestellt. Das Ergebnis: eine bessere Temperaturdifferenz, Systeminformationen in Echtzeit und die Erkennung versteckter Fehler. Durch die Aufrüstung konnte der Energieverbrauch der Kältezentrale um 28% gesenkt werden. Dadurch ergaben sich jährliche Energiekosteneinsparungen in Höhe von ca. USD 131'000.

  • Reference – Embarcadero Center, San Francisco, USA (pdf - 3.83 MB)

82% Energieeinsparung auf hoher See: Allseas optimiert Flotte mit dem Belimo Energy Valve™

Allseas, ein weltweit führendes Unternehmen in der Offshore-Energiebranche, setzt neue Massstäbe in Sachen Effizienz. Um den nachhaltigen Betrieb der Flotte zu sichern und den Komfort für die bis zu 500 Mitarbeitenden pro Schiff zu optimieren, werden die Heiz- und Kühlsysteme der Allseas-Schiffe sukzessive mit Belimo Energy Valves ausgerüstet.

Ein besonderes Highlight dieser Modernisierungsmassnahmen ist die Umrüstung der «Pioneering Spirit», des grössten Arbeitsschiffs der Welt. Das Schiff, das Offshore-Plattformen von bis zu 60'000 Tonnen in einem Stück heben kann, lieferte durch den Einsatz von 175 Energy Valves beeindruckende Ergebnisse: Der Stromverbrauch der Pumpen konnte von 600 kW auf 120 kW reduziert werden – eine Energieeinsparung von 82%.

Durch diese gezielte Retrofit-Massnahme spart Allseas jährlich rund 700'000 Euro an Energiekosten ein. Bei diesen signifikanten Einsparungen liegt die Amortisationszeit für das Projekt bei lediglich drei Jahren. Damit leistet das Unternehmen einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit und zur Reduzierung des ökologischen Fussabdrucks in der Offshore-Industrie.

Erfahren Sie in unserem Video, wie Allseas mit innovativer Ventiltechnologie von Belimo die Energieeffizienz auf dem Meer maximiert und Betriebskosten massiv senkt.

Gasverbrauch halbiert: Belimo senkt Energieverbrauch durch Nachrüstung des Standorts Großröhrsdorf

Belimo will die Energieeffizienz verbessern und CO₂-Emissionen in Gebäuden senken. Ein Beispiel für unsere Initiative ist die Modernisierung der Heizungsanlage an unserem Standort Großröhrsdorf in Deutschland mit seiner Fläche von ca. 19'000 m2.

Bevor unsere eigenen RetroFIT+ Spezialisten tätig wurden, verbrauchte der Standort jährlich 750'000 kWh Gas. Durch eine Reihe gezielter Anpassungen und Modernisierungsmassnahmen konnten wir diesen Verbrauch halbieren und damit jährlich 75 Tonnen CO₂ einsparen.

Die Amortisationszeit betrug ca. ein Jahr und die jährlichen Kosteneinsparungen beliefen sich auf EUR 38'000.

Erfahren Sie in unserem Video, mit welchen praktischen Schritten und Technologien Belimo den Energieverbrauch reduzieren, die Kosten senken und einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz leisten konnte.
 

Belimo Energy Valve™ ermöglicht Immobilienverwaltung in New York City CO2-Einsparungen von 40%

Als Reaktion auf gesetzliche Vorschriften der Stadt New York zur Verbesserung der Energieeffizienz und Reduzierung der CO2-Emissionen grosser Gebäude ab 2024 hatte ein grosser Immobilienverwalter den Beschluss gefasst, seine wichtigsten Gebäude mit dem Belimo Energy Valve™ aufzurüsten, einem bahnbrechenden IoT-fähigen Gerät, mit dem sich der Energieverbrauch von HLK-Systemen optimieren und das Delta T zuverlässig aufrechterhalten lässt.

Durch diese Aufrüstungsmassnahme sanken Energieverbrauch und Kosten deutlich. Allein 2023 konnten Stromkosten von mehr als USD 1 Million eingespart werden. Darüber hinaus erhielt Paramount für seine Bemühungen finanzielle Anreize von Versorgungsunternehmen in Höhe von USD 2.1 Millionen, konnte seine Gebäude hinsichtlich der Ziele zur CO2-Reduzierung bis 2030 auf Kurs bringen und sich wichtige Nachhaltigkeitszertifizierungen sichern. Das Unternehmen geht damit einen wichtigen Schritt in Richtung der angestrebten CO2-Neutralität bis 2050 und stellt damit sein grosses Engagement für Nachhaltigkeit und Effizienz unter Beweis.

Im Video erfahren Sie mehr darüber, wie Kosten und CO2-Emissionen reduziert werden konnten.

  • Referenz – Paramount Group, New York, USA (pdf - 3.45 MB)

Effizienz leicht gemacht: eine Geschichte zum Belimo Energy Valve™

Die Arbeiten zur Sanierung des historischen Hotels Admiral Bergen (Norwegen) waren bereits in vollem Gange, als Geir Hovden von DNB Commercial Real Estate durch den Podcast «Practical PropTech» auf das Belimo Energy Valve™ aufmerksam wurde. In dieser speziellen Podcast-Folge wurde eingehend besprochen, wie sich durch bahnbrechende Technologie, wie etwa dem Belimo Energy Valve™, die Art und Weise ändert, wie wir den Gebäudebetrieb verwalten, und wie sich dadurch Energie sparen lässt. Obwohl das Projekt bereits angelaufen war, entschied man sich kurzerhand, das hydraulische System des Hotels mit Energy Valves auszustatten. Die Ergebnisse waren beeindruckend. So konnte man nicht nur die betriebliche Effizienz steigern und deutliche Kosteneinsparungen erzielen, sondern auch einen wesentlichen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens leisten.

In diesem Video erfahren Sie, wie mithilfe unserer innovativen Lösungen die Installation vereinfacht wird und wie Sie damit wertvolle Erkenntnisse für ein besseres, intelligenteres Gebäudemanagement gewinnen können. 
 

Schauen Sie sich an, was unsere Kunden dazu sagen

Für Immobilienmanager und Gebäudeeigentümer

Für Projekt- und Facility-Manager

RetroFIT+ spart dem Providence College Millionen: Keine neue Kältemaschine nötig.

Auf dem Campus des 1917 gegründeten Providence College befinden sich insgesamt 40 Gebäude. Da der Campus kontinuierlich erweitert werden soll, stossen die Kapazitäten der Kaltwasserversorgung allmählich an ihre Grenzen. Wie kann man dem wachsenden Bedarf gerecht werden, ohne eine neue Kältemaschine zu installieren, und wie spart man gleichzeitig Kosten für Kühlung und Pumpenbetrieb? Die ideale Lösung bestand darin, bei den Gebäuden auf dem östlichen Teil des Campus im Rahmen von Retrofit-Massnahmen das Belimo Energy Valve™ zu installieren. Das ist auch ein Schritt hin zur Umsetzung der Umweltziele des College.

  • Referenz – Providence College, USA (pdf - 2.5 MB)

Nachrüstung von Gebäuden für mehr Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

Nach Durchführung einer Neubewertung und Wiederinbetriebnahme spart Brookfield Place allein in der primären Heizungsanlage 8.9 Millionen Liter Wasser pro Tag.
 

Klicken Sie auf die Karte, um ein Referenzgebäude zu finden


RetroFIT+ Partner

Echte Partnerschaft

RetroFIT+ ist eine strategische Initiative von Belimo mit dem Ziel, einen Beitrag zur Dekarbonisierung des weltweiten Gebäudeparks zu leisten. Im Rahmen dieser Initiative stellen wir Know-how sowie verschiedene Tools zur Verfügung, um Investoren, Bauherren, Betreibern oder Nachhaltigkeitsverantwortlichen das Potenzial von Massnahmen im Bereich der HLK-Feldgeräte und der Gebäudeautomation zur Reduktion des Energieverbrauchs aufzuzeigen.

Gemeinsam erreichen wir Ihre Nachhaltigkeitsziele, senken den Energieverbrauch und eröffnen neue Geschäftsmöglichkeiten für Sie als RetroFIT+ Partner.

  • Mehr erfahren
  • RetroFIT+ BEISPIEL Assessment Report (pdf - 2.41 MB)

HLK-Hydraulik – die Goldgrube bei Energiesanierungen.

Die intelligente Steuerung von Heiz-, Kühl- und Lüftungslasten trägt wesentlich zur Energieeffizienz von Gebäuden bei. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei der Warm- und Kaltwasserkreislauf, also die Hydraulik eines Gebäudes.

Erzeugung
- Kein Energieverlust bei Nulllast spart Betriebskosten.
- Planungssicherheit als erster Schritt zur besseren Energieeffizienz.

Verteilung
- Druckschwankungen in der Verteilung führen zu geringerer Leistungsabgabe.
- Den Energiefluss sichtbar machen.

Zone
- Bedarfsgesteuerte Zonenregelung.

Erfahren Sie, wie wir Sie hierbei unterstützen können:

  • Broschüre – Energieeffizienz und Komfort in Gebäuden (pdf - 4.54 MB)

Kontaktieren Sie uns noch heute und optimieren Sie Ihr HLK-System mit RetroFIT+

Wir von Belimo stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Sie bei der Suche nach der besten Lösung für Ihre Bedürfnisse zu unterstützen, damit Sie auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft Ihre Energiekosten und CO2-Emissionen reduzieren können.

Wir machen die Welt effizienter. Tragen Sie Ihren Teil dazu bei!


Hier finden Sie Ihre regionale Vertretung

Weitere Dokumente zu RetroFIT+

  • RetroFIT+ Produktersatz-Tool
  • RetroFIT+ Ersatzprodukte
  • RetroFIT+ Leitfaden (pdf - 6.12 MB)
  • RetroFIT+ Checkliste – Wasseranwendungen (pdf - 2.71 MB)
  • Datenerfassung für RetroFIT+ Drehventiladapter (pdf - 1.11 MB)
  • Datenerfassung für RetroFIT+ Hubventiladapter (pdf - 1.03 MB)
  • Nachhaltigkeit – ein Statement von Belimo
  • Belimo Talk: Druckunabhängig vs. Druckabhängig
  • Broschüre – Der Beitrag der Gebäudetechnik zu den ESG-Zielen (pdf - 3.44 MB)
  • Flyer – Mit RetroFIT+ gegen Stranded Assets (pdf - 2.18 MB)