RetroFIT+ a nagyobb komfortért és energiahatékonyságért

  1. Kezdőlap

Fedezze fel az aranybányát: a HVAC-rendszer modernizálása épületfelújításhoz

A HVAC-rendszer modernizálása RetroFIT+ alkalmazásainkkal

Válassza meg Ön a környezetre gyakorolt hatást

Minden épület kénytelen kisebb-nagyobb kihívásokkal szembenézni. Ezek hatékony leküzdése számos előnnyel járhat. Már egyszerű beállításokkal is lenyűgöző eredmények érhetők el, és egy kis extra erőfeszítéssel még többet lehet elérni. A hidraulikus hálózat fűtésre és hűtésre történő átállítása jelentős előnyökkel jár, de erre nincs mindig szükség. A Belimónál mi hiszünk abban, hogy kis lépésekkel lehet jelentős előnyre szert tenni - „Small devices, big impact”.

Tudjuk, mi az ideális – az energiamegtakarítás maximalizálása, a rendszer hatékonyságának növelése és a komfortszint emelése. Akár egyszerű fejlesztést, akár jelentős átalakítást tervez, vagy a kettő között keres valamit, mi rendelkezünk a segítséghez szükséges technológiával és szakértelemmel.

Kezdjen minimális ráfordítással, és takarítson meg akár

Optimalizálja a meglévő HVAC-rendszereket egyszerű fejlesztésekkel

  • Minimális HVAC-modernizálás

Korszerűsítse rendszerét, és takarítson meg
akár

Hosszabbítsa meg a rendszer élettartamát modern technológiával és minimális hatással a üzemeltetésre

  • Kisebb HVAC-modernizálás

Hozza ki a legtöbbet belőle
és takarítson meg akár

Vizsgálja át HVAC rendszerét a teljesítmény alapvető javítása érdekében

  • Alapos HVAC-modernizálás
Keresse meg helyi képviselőit
  • RetroFIT+
  • Sikertörténetek
RetroFIT+

Hat ok, amiért érdemes retrofit használatával felújítani az épületet

1. okEnergiamegtakarítás

A HVAC-rendszerek felújítása jelentősen javíthatja az energiahatékonyságot, és segít csökkenteni az energiafogyasztást és a költségeket.

2. okFokozott komfort

A felújítás javíthatja a beltéri levegő minőségét és a hőkomfortot, egészségesebb és kellemesebb környezetet teremtve a lakók számára.

3. okNövekvő ingatlanérték

Az energiahatékony épületek vonzóbbak a vásárlók és a bérlők számára, ami az ingatlanok értékének növekedéséhez és magasabb kihasználtsági arányokhoz vezet.

4. okErőforrás-megőrzés

A felújítás meghosszabbítja a meglévő épületek élettartamát, csökkenti az új építkezések szükségességét és kíméli a természeti erőforrásokat.

5. okCsökkentett kibocsátás

Az épületek a globális CO2-kibocsátás mintegy 40%-áért felelősek. A retrofitting segít csökkenteni az üzemi kibocsátást, és hozzájárul az éghajlatváltozás mérséklésére irányuló erőfeszítésekhez.

6. okTámogatások és jogszabályi megfelelés

A kereskedelmi célú Belimo RetroFIT+ projektekhez kormányzati támogatások állnak rendelkezésre, míg egyes régiókban az épületek számára kötelező az energetikai követelmények betartása.

Az energiaigények feltárása különböző épületekben a RetroFIT+ segítségével

Az energiafelhasználás optimalizálása minden épület esetén előnyös, de minden épülettípus egyedi terhelési profilokkal és követelményekkel rendelkezik. A testreszabott megközelítés biztosítja a hatékonyságot, a levegőminőséget és a kényelmet a lakók számára. A RetroFIT+ minden épület életciklusának lényeges eleme, és óriási változást képes hozni egy létesítmény hatékonyságában. Csapatunk több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a HVAC iparágban, termékeink pedig bizonyítottan eredményesen alkalmazhatók. Fedezze fel, hogy a RetroFIT+ hogyan képes forradalmasítani az energiafelhasználást a különböző épülettípusokban:

  • Iskolák

    Szezonális üzemelés

    Tekintettel arra, hogy az iskola foglaltsága közvetlenül kapcsolódik a tanítási órák és a szünidők idejéhez, az épület energiafogyasztásának igazodnia kell a terhelési profilhoz. Az iskola nyitvatartási idejéhez igazodó, napi 7 órás foglaltság mellett ezek az épületek 30%-kal tudják csökkenteni az energiafogyasztást és a kapcsolódó költségeket, ha 18:00 és 8:00 óra között, amikor az épület nem teljes kapacitással működik, korlátozzák a fogyasztást. Mivel az energiafogyasztást és a foglaltsági szintet mind az időzítés, mind az adott terület (tantermek, tornaterem, könyvtár stb.) használata szempontjából összehangolják, a felügyelt és ellenőrzött levegőminőség segít a tanulók komfortérzetének javításában, és jobban is tudnak koncentrálni. Ezenkívül a hatékonyabb energiafogyasztás pozitív hatással lehet a közpénzből működő intézményekre és azok adózási kötelezettségeire. 

    Az iskolaépületek proporcionális energiafogyasztása az épület korától, méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől és az alkalmazott berendezések típusától függ. Az iskolaépületekben a fűtés, a szellőzés, a légkondicionáló rendszerek és a használati meleg víz (HMV) az energiafogyasztás körülbelül 80%-át teszi ki.

    A RetroFIT+ megoldás, amelyre szüksége van: a Belimo támogatja Önt

    A Belimo készülékekkel javíthatja az energiahatékonyságot és a kényelmet, így a beltéri levegőminőséget is:
     

    • Áttérés változó áramlású rendszerre
    • Adatvezérelt döntéshozatal bevezetése
    • Használja ki az igényeknek megfelelően szabályozott szellőzőrendszer előnyeit
  • Kórházak

    Éjjel-nappali energia az éjjel-nappali igényekhez

    A kórházakban a tápellátásnak egész héten, a nap 24 órájában rendelkezésre kell állnia. Ezenkívül jelentős rugalmasságra van szükség a fűtés, a hűtés és a szellőztetés területén, valamint hidraulikus beszabályozási kapacitás kell ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű fűtés vagy hűtés legyen biztosítva az épület minden területén.

    A különböző épülettípusok funkciójuktól függően eltérő mértékű energiafogyasztással működnek. A kórházak energiafogyasztásának körülbelül 73%-át a légkondicionálás, a fűtés és a használati melegvíz (HMV) teszi ki.

    A RetroFIT+ megoldás, amelyre szüksége van: a Belimo támogatja Önt

    A kórházak és egyéb egészségügyi létesítmények a hét minden napján 24 órában működnek. A HVAC-rendszer elérhetősége és megbízhatósága a biztonság és a fertőzések elleni védekezés szempontjából kulcsfontosságú a kényelem és az egészséges beltéri levegő biztosításához. A Belimo termékeivel Ön biztosítani tudja a rendelkezésre állást, a hőkomfortot, a megfelelő szellőzést és energiahatékonyságot, miközben rugalmasabban tudja megtervezni a teret, és egyszerűbbé válik a hibaelhárítás:
     

    • Áttérés változó áramlású rendszerre
    • Adatvezérelt döntéshozatal bevezetése
    • Használja ki az igényeknek megfelelően szabályozott szellőzőrendszer előnyeit
  • Irodaépületek

    Fűtés és hűtés, amely akkor működik, amikor kollégái dolgoznak

    Mivel az irodaházakat csak az üzleti órák alatt használják, energiafogyasztásukat az üzemidőre tekintettel kell optimalizálni. szerint a napi átlagos foglaltság 9,3 óra, ami azt jelenti, hogy ezekben az épületekben az energiafogyasztás és a kapcsolódó költségek 30%-kal csökkenthetők. Ennek érdekében 20:00 és 06:00 között, amikor az épület nincs teljesen kihasználva, korlátozzák az energiafogyasztást. Ez azt jelenti, hogy egy üres épület számára nem kell fűtési vagy hűtési energiát biztosítani, ami csökkenti az energiaköltségeket és a károsanyag-kibocsátást. A hidraulikus beszabályozás komfortot biztosít, amikor a foglaltság változik.

    Az irodaépületekben a fűtés, a légkondicionálás és a használati melegvíz felel az energiafogyasztás körülbelül 56%-áért. 

    A RetroFIT+ megoldás, amelyre szüksége van: a Belimo támogatja Önt

    Az átlagos foglaltság 9.3 óra/nap. Ha az energiafogyasztást dinamikusan a terhelési profilhoz és a foglaltsági arányhoz igazítja, több mint 30% energiát tud megtakarítani 20:00 és 6:00 óra között, amikor az épület kihasználtsága alacsony vagy nulla. A Belimo eszközökkel növelheti az energiahatékonyságot, a komfortot és a fenntarthatóságot, egyúttal rugalmasabban tervezhető a tér, ami biztos módja annak, hogy könnyebbé váljon az irodahelyeket bérlők megtalálása:

    • Áttérés változó áramlású rendszerre
    • Adatvezérelt döntéshozatal bevezetése
    • Használja ki az igényeknek megfelelően szabályozott szellőzőrendszer előnyeit
  • Szállodák

    A komfort az első

    Az irodákhoz és az iskolákhoz hasonlóan a szállodák sem működnek teljes foglaltsággal a nap során. Sőt, a foglaltság általában a nap késői óráiban és éjszaka a legnagyobb, amikor a vendégek alszanak. A vendégek kényelme elsődleges fontosságú a tartózkodás során. A jó levegőminőség, a megfelelő működési zajszint és a higiénikus környezeti feltételek biztosítása ebben az összefüggésben elengedhetetlen.

    A szállodákban a légkondicionálás, a fűtés és a meleg víz az energiafogyasztás körülbelül 58%-át teszi ki.

    A RetroFIT+ megoldás, amelyre szüksége van: a Belimo támogatja Önt

    30% megtakarított energia a fogyasztás csökkentése révén, amikor az épületben nem tartózkodik senki. 

    Az átlagos foglaltság 9.3 óra/nap. Ha az energiafogyasztást dinamikusan a terhelési profilhoz és a foglaltsági arányhoz igazítja, több mint 30% energiát tud megtakarítani 20:00 és 6:00 óra között, amikor az épület kihasználtsága alacsony vagy nulla. A Belimo eszközökkel javíthatja az energiahatékonyságot és a komfortot, így az épület fenntarthatóságát is:

    • Áttérés változó áramlású rendszerre
    • Adatvezérelt döntéshozatal bevezetése
    • Használja ki az igényeknek megfelelően szabályozott szellőzőrendszer előnyeit
  • Vegyes használatú épületek

    Többféle bérlőt kiszolgáló agilis rendszerek

    Bevásárlóközpontok, sporttelepek, repülőterek és kulturális központok – bár funkcióik eltérőek, mégis van bennük valami közös: a használók ingadozó száma, a nagyfokú komfort és a dinamikus egyensúly fenntartásának igénye a hűtési és fűtési energia magas szintű rendelkezésre állásának biztosításához. A meglévő rendszernek rugalmasnak kell lennie, tekintettel arra, hogy a követelmények folyamatosan változnak, hogy megfeleljenek a térelrendezésben bekövetkező változásoknak. Ezenkívül, mivel ezekben az épületekben gyakran többféle bérlő is található, mindegyik épületrészhez tanúsított energiaelszámolást kell biztosítani az egyedi költséghelyeken belül.

    A vegyes használatú épületek arányos energiafogyasztása nagyon eltérő. Az energiafogyasztási mintázatok több tényezőtől függnek, ilyen az épület rendeltetése, kora, mérete, földrajzi elhelyezkedése és az alkalmazott berendezés típusa.A vegyes használatú épületekben a HVAC-rendszerek felelnek az energiafogyasztás legnagyobb hányadáért.

     

    A RetroFIT+ megoldás, amelyre szüksége van: a Belimo támogatja Önt

    Míg az olyan vegyes használatú épületek, mint a bevásárlóközpontok és a sportlétesítmények eltérő rendeltetésűek és funkciójúak, mindkét épülettípusban egyaránt változó a foglaltság, valamint a fűtési és hűtési energia rendelkezésre állása iránti nagyfokú igény. A Belimo eszközökkel dinamikusan kiegyensúlyozhatja a fűtési és hűtési terhelést, így optimalizálhatja az energiafogyasztást és a szellőzést a foglaltsági szinteknek megfelelően.
     

    • Áttérés változó áramlású rendszerre
    • Adatvezérelt döntéshozatal bevezetése
    • Használja ki az igényeknek megfelelően szabályozott szellőzőrendszer előnyeit

Belimo RetroFIT+ App

A Belimo RetroFIT+ App segítségével gyorsan és egyszerűen megtalálhatja a Belimo-tól vagy számos más berendezésgyártótól származó, elavult vagy meghibásodott hajtóművek, szelepek és érzékelők tökéletes cseréjét.

Legyen szó szellőzési vagy vizes alkalmazásokról, a rendszer korszerűsítéséről vagy cseréjéről, alkalmazásunk gyorsan elvezeti Önt az ideális Belimo termékhez, amely a legjobban megfelel az Ön igényeinek, miközben maximális minőséget és teljesítményt biztosít.

A RetroFIT+ alkalmazás megkönnyíti a Belimo RetroFIT+ projektek létrehozását és tervezését.

  • App Store webáruház
  • Google Play webáruház
  • RetroFIT+ Termék Kiváltó Eszköz (asztali verzió)

Hogyan találhat csereterméket a Belimo RetroFIT+ App segítségével

Használja a szkennelés funkciót

Támogatás kérelem benyújtása

Terméknév keresése

Paraméterek keresése

Mérési adatok keresése

GYIK

  • Mit jelent a HVAC Belimo RetroFIT+?

    A retrofit (felújítás) a meglévő rendszerek javításának vagy korszerűsítésének folyamatát jelenti. Az épületek esetében a retrofit jellemzően bizonyos elemek (pl. a HVAC-rendszerek, a világítás vagy a szigetelés) korszerűsítését vagy újratervezését jelenti az energiahatékonyság optimalizálása, a teljesítmény javítása és az épület élettartamának meghosszabbítása érdekében. Konkrétan, a HVAC-retrofit olyan intézkedéseket foglalhat magában, amelyek csökkentik az energiafogyasztást és javítják a helyiség komfortját, például az elavult eszközök cseréje, új vezérlők vagy érzékelők felszerelése, valamint a szigetelés javítása.

  • Miért fontos az épületek utólagos felújítása?

    Az épületek felújítása azért fontos, mert lehetővé teszi a meglévő HVAC-rendszerek (fűtés, szellőzés és légkondicionálás) korszerűsítését és javítását. Ez nagyobb energiahatékonyságot, jobb komfortérzetet és kisebb környezeti terhelést eredményezhet. A Belimo RetroFIT+ segíthet az új szabályozási követelményeknek való megfelelésben és az épület általános értékének növelésében, miközben hozzájárul a környezetbarátabb jövőhöz. 

  • Mi az a RetroFIT+?

    A „+” jel a Belimo által a retrofit projektekhez hozzáadott többletértéket jelképezi. A Belimo számos olyan terméket kínál, amelyek tökéletesen megfelelnek a felújítási projektekhez, beleértve a zsaluhajtóműveket, szabályozószelepeket, érzékelőket és mérőket. Ha adapterre vagy összekötésre van szükség, a Belimo RetroFIT+ tartozékok széles választéka biztosítja az egyszerű helyszíni beszerelést. Ha standard kínálatunk nem tartalmazza az ideális helyettesítő terméket, lehetőséget biztosítunk egyedi termékek és összekötések gyártására is. Támogatási és alkalmazási tanácsadásunk azonban túlmutat a termék aspektusán. A Belimo elkötelezett értékesítési menedzserei és alkalmazási szakemberei segítenek meghatározni az Ön felújítási projektjének optimális megközelítését.

  • Mennyibe kerül egy HVAC-rendszer Belimo RetroFIT+?

    A HVAC-rendszer felújításának költségei különböző tényezőktől, például az épület méretétől, az utólagos felújítás bonyolultságától, a korszerűsítendő egyedi alkatrészektől és a helyi piaci viszonyoktól függően változhatnak. A pontos árajánlat elkészítéséhez minden projektet egyedi alapon kell értékelni. A Belimo számos lehetőséget kínál a HVAC-rendszerek retrofitjére. Nem számít, hogy kisebb javításokra, kiterjedt átalakításokra vagy a kettő között valamire vágyik, technológiánkkal és szakértelmünkkel készen állunk támogatni Önt. Készséggel készítünk Önnek megfelelő költségbecslést.

Sikertörténetek

Hogyan lehet egy 40 éves toronyházat jelentős beruházás nélkül korszerűsíteni?

A célzott HVAC-retrofit 28%-kal csökkenti az energiafogyasztást.

San Francisco ikonikus Four Embarcadero Center épületében az elavult hűtővízrendszer – amely 2 járatú, nyomásfüggő szabályozószelepekkel és pneumatikus hajtóművekkel rendelkezett – alacsony nyomáskülönbséggel (delta T), emelkedő energiaköltségekkel és a hidronikus teljesítmény átláthatatlanságával küzdött.

Az épület Belimo Energy Valve szelepekkel történő retrofitja a régi rendszert nyomásfüggetlen vezérlésre alakította át. Az eredmény: jobb hőmérsékletkülönbség a rendszer valós idejű láthatósága és a rejtett hibák felszínre kerülése. A korszerűsítés 28%-kal csökkentette a hűtőgépüzem energiafelhasználását, ami évente mintegy 131 000 dollár energiaköltség-megtakarítást eredményezett.

  • Reference – Embarcadero Center, San Francisco, USA (pdf - 3,83 MB)

82%-os energiamegtakarítás a nyílt tengeren: az Allseas a Belimo Energy Valve™ segítségével optimalizálja flottáját

Az Allseas, a tengeri energiaipari szektorban világszinten vezető szerepet betöltő vállalat, új mércét állít fel a HVAC-rendszerek hatékonysága terén. A flotta fenntartható üzemeltetésének biztosítása és a hajónként akár 500 alkalmazott komfortjának garantálása érdekében az Allseas hajóinak fűtési és hűtési rendszereit fokozatosan szerelik fel Belimo Energy Valve szelepekkel.

Ezen korszerűsítési intézkedések egyik legfontosabb eleme a „Pioneering Spirit” – a világ legnagyobb építőhajója – retrofitje. A hajó, amely egyetlen emeléssel akár 60 000 tonnás tengeri platformokat is képes felemelni, 175 darab Energy Valve beszerelésével lenyűgöző eredményeket ért el: a szivattyúk áramfogyasztása 600 kW-ról 120 kW-ra csökkent – ez 82%-os energiamegtakarítást jelent.

Ennek a célzott Belimo RetroFIT+ intézkedésnek köszönhetően az Allseas évente mintegy 700 000 eurót takarít meg energiaköltségeken. Ezeknek a jelentős megtakarításoknak köszönhetően a projekt megtérülési ideje mindössze három év. Ez azt jelenti, hogy a vállalat jelentősen hozzájárul a gazdasági hatékonysághoz és a tengeri ipar ökológiai lábnyomának csökkentéséhez.

Nézze meg videónkat, és tudjon meg többet arról, hogyan használja az Allseas a Belimo innovatív szeleptechnológiáját a tengeren az energiahatékonyság maximalizálása és az üzemeltetési költségek jelentős csökkentése érdekében.

A gázfogyasztás a felére csökkent: Ez a Belimo energiamegtakarítása a Großröhrsdorf-i telephely retrofit átalakításával

A Belimo elkötelezett az energiahatékonyság növelése és az épületek CO₂-kibocsátásának csökkentése mellett. Kezdeményezésünk egyik példája a fűtésrendszer korszerűsítése a németországi Großröhrsdorf-i telephelyünkön, amely mintegy 19 000 m2 területet foglal magában.

Mielőtt saját RetroFIT+ szakembereink beavatkoztak volna, a telephely évente 750 000 kWh gázt fogyasztott. Célzott kiigazítások és korszerűsítési intézkedések sorozatával sikerült megfelezni ezt a fogyasztást, ami 75 tonna CO₂ éves megtakarítást eredményezett.

A megtérülési idő körülbelül egy év volt, az éves megtakarítás pedig 38 000 euró.

Tekintse meg videónkat, hogy megnézze, milyen gyakorlati lépéseket és technológiákat alkalmazott a Belimo az energiafelhasználás és a költségek csökkentése érdekében, és milyen pozitívan járul hozzá a környezetvédelemhez.
 

A Belimo Energy Valve™ segít a New York-i ingatlankezelőnek 40%-kal csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást

A New York-i szabályozási előírásra válaszul, amely a nagy épületek energiahatékonyságának javítására és a CO2-kibocsátás csökkentésére összpontosít 2024-től kezdődően, egy vezető ingatlankezelő vállalat kulcsfontosságú épületeket korszerűsített a Belimo Energy Valve™-val, egy úttörő, IoT-képes eszközzel, amelyet az energiafogyasztás optimalizálására és a hőmérsékletkülönbség megbízható fenntartására terveztek a HVAC-rendszerekben.

A korszerűsítés drasztikusan csökkentette az energiafogyasztást és a költségeket - csak 2023-ban több mint 1 millió USD villamosenergia-költséget sikerült megtakarítani. Ezenfelül a Paramount erőfeszítéseiért 2,1 millió USD pénzügyi támogatást kapott a közüzemi vállalatoktól, épületeit összehangolta a 2030-ra kitűzött CO2-csökkentési célokkal, és fontos fenntarthatósági tanúsítványokat szerzett. Ez jelentős előrelépést jelent a 2050-re kitűzött CO2-semlegességi cél felé, ami a fenntarthatóság és a hatékonyság iránti erős elkötelezettségről tanúskodik.

Nézze meg a videót, hogy többet tudjon meg a CO2-csökkentésről és a költségmegtakarításról.

  • Referencia – Paramount Group, New York, USA (pdf - 358 kB)

Hatékonyság egyszerűen: egy Belimo Energy Valve™ történet

A történelmi Hotel Admiral Bergen (Norvégia) utólagos felújítása már javában zajlott, amikor Geir Hovden a DNB Commercial Real Estate-től a Practical PropTech podcast egyik epizódján keresztül értesült a Belimo Energy Valve™ szelepről. Ez az epizód alaposan megvizsgálta, hogy a csúcstechnológia, mint például a Belimo Energy Valve™, hogyan alakítja át az épületek üzemeltetésének irányítását és az energiatakarékosságot. Annak ellenére, hogy a projekt már folyamatban volt, úgy döntöttek, hogy a szálloda hidronikus rendszerét Energy Valve szelepekkel szerelik fel. Döntésük lenyűgöző eredményeket hozott, többek között fokozott működési hatékonyságot, jelentős költségmegtakarítást és a fenntarthatósági célok eléréséhez való jelentős hozzájárulást.

Nézze meg a videót, hogy megtudja, hogyan könnyíti meg innovációnk a beszerelést, és hogyan nyújt értékes információkat a jobb, intelligensebb épületirányításhoz. 
 

Nézze meg, mit mondanak ügyfeleink

Ingatlankezelők és épülettulajdonosok részére

Projekt- és létesítményvezetők részére

A RetroFIT+ milliókat takarít meg a Providence College számára: nincs szükség új hűtőgépre.

Az 1917-ben alapított Providence College 40 épületből áll. A tervezett folyamatos bővítés miatt a hűtővízszállítás közeledett a kapacitásának végéhez. Hogyan tudjuk kielégíteni ezt a növekvő igényt új hűtőgép telepítése nélkül, és hogyan lehet megtakarítást elérni a hűtési és szivattyúzási költségeken? Az East Campus épületeinek a Belimo Energy Valve™ szeleppel való utólagos felszerelése ideális megoldást jelentett, és segít a főiskolának a környezetvédelmi célok elérésében.

  • Referencia – Providence College, USA (pdf - 2,51 MB)

Az épületek utólagos felújítása az energiahatékonysági és fenntarthatósági korszerűsítés érdekében

Az újraértékelést és az újbóli üzembe helyezést követően a Brookfield Place csak az elsődleges fűtésrendszerben napi 8.9 millió liter vizet takarít meg.
 

Kattintson a térképre referencia-épület kereséséhoz


RetroFIT+-partnerek

Igazi partnerség

A RetroFIT+ a Belimo stratégiai kezdeményezése, amelynek célja, hogy hozzájáruljon a globális épületállomány szén-dioxid-mentesítéséhez. E kezdeményezés részeként - az energiafogyasztás csökkentése érdekében - alkalmazási tudnivalókkal és eszközökkel segítjük a befektetőket, az épületek tulajdonosait, üzemeltetőit és a fenntarthatóságért felelős vezetőket abban, hogy megértsék a HVAC terepi eszközökben és az épületautomatizálásban rejlő lehetőségeket.

Együttműködést biztosítva segítünk elérni fenntarthatósági céljait, csökkentjük az energiafogyasztást, és új üzleti lehetőségeket nyitunk meg az Ön számára RetroFIT+-partnerként.

  • Tudjon meg többet
  • RetroFIT+ PÉLDA Vizsgálati jelentés (pdf - 2,56 MB)

HVAC hidronika - az energetikai felújítási projektek aranybányája

A fűtési, hűtési és szellőztetési terhelések intelligens vezérlésének nagy hatása van épületek energiahatékonyságára. Itt kulcsfontosságú szempont a forró víz és hűtővízkör, azaz az épület hidronikai rendszere.

Előállítás
- Nulla terhelésnél nincs energiaveszteség, ami csökkenti az üzemeltetési költségeket.
- A megbízhatóság tervezése első lépés a jobb energiahatékonyság felé.

Elosztás
- A nyomásingadozás a elosztásban alacsonyabb kimeneti teljesítményhez vezet.
- Az energiaáramlás láthatóvá tétele.

Zóna
- Igény alapú zónavezérlés.

Tudjon meg többet arról, hogyan támogathatjuk Önt:

  • Brosúra - Energiahatékonyság és komfort az épületekben (pdf - 4,53 MB)

Vegye fel velünk a kapcsolatot ma, ha optimalizálni szeretné HVAC-rendszerét a RetroFIT+ segítségével

Mi a Belimónál segíteni szeretnénk Önnek, hogy megtalálja az igényeinek legjobban megfelelő megoldást, így csökkentheti energiaköltségeit és CO2-kibocsátását a fenntarthatóbb jövő érdekében.

Hatékonyabbá tesszük a világot. Legyen Ön is a részese!


Keresse meg helyi képviselőit

További RetroFIT+ termékekkel kapcsolatos dokumentumok

  • RetroFIT+ Termék Kiváltó Eszköz
  • RetroFIT+ Cseretermékek
  • RetroFIT+ útmutató (pdf - 6,23 MB)
  • RetroFIT+ ellenőrzőlista – Vizes alkalmazások (pdf - 2,71 MB)
  • Adatnaplózás a RetroFIT+ forgószelep adapterekhez (pdf - 1,11 MB)
  • Adatnaplózás a RetroFIT+ szabályozószelep adapterekhez (pdf - 950 kB)
  • Fenntarthatóság – Belimo Nyilatkozat
  • Belimo Talk: Nyomásfüggetlen vagy nyomásfüggő
  • Brosúra - Az építési technológia hozzájárulása az ESG-célokhoz (pdf - 3,48 MB)
  • Flyer – Using RetroFIT+ to combat stranded assets (pdf - 2,19 MB)

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)