Használja ki maximálisan a rendszerében rejlő lehetőségeket

  1. Kezdőlap
  2. RetroFIT+

Változtassa meg rendszere működését, maximalizálja a hatékonyságot

Jelentős energiamegtakarítást érhet el az eszközök külön-külön történő cseréjét meghaladó átfogó felújítás révén, amely alapvetően változtatja meg a HVAC-rendszer működését.

Bár ilyen esetben előfordulhat, hogy egy egyszerű rendszerhangoláshoz képest jelentősebb kezdeti beruházással kell számolni, a hosszú távú előnyök, többek között a jobb energiahatékonyság, a csökkentett szén-dioxid-kibocsátás és a magasabb költségmegtakarítás ezt ellensúlyozni tudja. A teljes rendszer cseréje során az utólagos átalakítás révén fenntartható módon biztosíthat kellemesebb beltéri környezetet.

A legfontosabb előnyök:

  • Maximális energiamegtakarítási lehetőség
  • Teljesen átlátható energiagazdálkodás
  • Az üzemi költségek és a széndioxid-kibocsátás jelentős csökkenése
  • Teljesen kiegyensúlyozott hidronikus rendszer
  • Egészségesebb levegő-minőség a belső terekben 
  • Nő az ingatlan értéke 

Áttérés változó áramlású rendszerre

Az állandó áramlású rendszerek a terhelési profilok változása esetén gazdaságtalanná válhatnak, hiszen az igények változása ellenére folyamatosan egyforma áramlási sebességgel működnek. Ez egyenetlen, hullámzó kapacitású működést eredményezhet, ami negatívan befolyásolja az energiahatékonyságot és a komfortérzetet egyaránt. A magas karbantartási és hibaelhárítási igények szintén hozzájárulhatnak az üzemeltetési költségek növekedéséhez.

A változó áramlású rendszerre való áttérés révén biztosíthatjuk a nyomás és az áramlási sebesség pontos szabályozását, amely dinamikusan igazodik a változó igényekhez, egyenletes működési feltételeket biztosít és javítja az energiahatékonyságot.

A nyomásfüggetlen HVAC-rendszerek pontos áramlás- és nyomásszabályozást tesznek lehetővé, amelynek révén a rendszer reagálni tud a változó terhelési profilokra és igényekre. Ez jobb energiahatékonyságot, nagyobb komfortérzetet és az igények rugalmasabb tervezhetőségét eredményezi.

  • Nyomásfüggetlen szabályozócsapok

A HVAC-rendszerek szivattyúfordulatszámának valós idejű optimalizálása révén jelentősen csökkenthető a szivattyú energiafogyasztása és javítható a teljes rendszer hatékonysága. A szivattyú fordulatszámának csökkentéséhez a szivattyú emelőmagasságát a környező szelepek nyitási helyzetének megfelelően dinamikusan szabályozni kell. Ez a szivattyúoptimalizáló funkció a Belimo elektronikus nyomásfüggetlen szelepekkel, illetve a Belimo Energy Valve szeleppel könnyen megvalósítható. 

További megtakarítás érhető el a hidronikus kör delta-T értékének folyamatos ellenőrzése és a kívánt delta-T alapértékkel történő összehasonlítása révén a Belimo Energy Valve segítségével. Tegyük fel, hogy a tényleges delta-T érték egy előre meghatározott ideig az alapjel alá esik. Ilyen esetben bekapcsol a Delta-T vezérlő, és beállítja az áramlást, amíg a delta-T érték el nem éri vagy meg nem haladja a beállított minimális értéket.

  • Belimo Energy Valve™ TEM-mel

Adatvezérelt döntéshozatal bevezetése

A HVAC-eszközök és berendezések digitális kommunikációs képessége - például a felhőhöz való csatlakozás és egyéd digitális kommunikációs protokollok - elengedhetetlen az épületek energiahatékonyságának és kényelmének javítását szolgáló konkrét és valós idejű adatok biztosításához.

A Belimo digitális kommunikációs képességgel rendelkező intelligens HVAC-eszközökből álló termékcsaládjai maximális hatékonyságot tesznek lehetővé azáltal, hogy értékes adatokat szolgáltatnak az épületek elemzéséhez, ami megalapozottabb döntéshozatalt eredményez és lehetővé teszi az épület teljesítményének optimalizálását.

A Belimo Modbus és BACnet rendszerekkel felszerelt fejlett technológiája lehetővé teszi az egyszerű rendszerintegrációt és az eszközadatokhoz való valós idejű hozzáférést, így jelentősen csökkenti a hibaelhárítási időt, a karbantartási költségeket és a rendszer összetettségét.

  • Épület IoT

Használja ki az igényeknek megfelelően szabályozott szellőzőrendszer előnyeit

A friss levegő iránti tényleges igénytől függetlenül folyamatosan működő szellőztető rendszerek működése szükségtelen energiafogyasztással és alcsonyabb levegő minőséggel jár. Az épület nagyobb kihasználtsága jellemzően növeli a szellőztetés iránti igényt a levegő megfelelő minőségének fenntartása érdekében, míg kisebb kihasználtság esetén kevesebb szellőztetésre van szükség. Energiatakarékos és hatékony szellőző-rendszereink igényvezérelt szellőztetést (DCV) alkalmaznak, és a CO2-szint folyamatos ellenőrzésével nyomon követik az épület kihasználtságát.

A CO2, a páratartalom és a hőmérséklet és VOC mérésére szolgáló kombinált érzékelők hozzájárulnak az optimális beltéri levegőminőség biztosításához. A kétcsatornás NDIR-technológián alapuló CO2-mérő készülék hatékonyan kompenzálja a hosszú távú változást, pontosságot és stabilitást biztosít. A Belimo vezérlő és érzékelő berendezései az igények által szabályozott szellőztetőrendszerekből (DCV) álló HVAC helyszíni eszközök termékskálájának részét képezik.

  • Helyiség és VAV-alkalmazások

Ha érdeklik az egyszerű fejlesztési lehetőségek, kattintson az alábbi lehetőségekre:

Korszerűsítse meglévő rendszerét minimális erőfeszítéssel
Fejlessze rendszerét korszerűbb technológiával

Kattintson a térképre referencia-épület kereséséhoz


További RetroFIT+ termékekkel kapcsolatos dokumentumok

  • RetroFIT+ Termék Kiváltó Eszköz
  • RetroFIT+ Cseretermékek
  • RetroFIT+ útmutató (pdf - 6,23 MB)
  • RetroFIT+ ellenőrzőlista – Vizes alkalmazások (pdf - 2,71 MB)
  • Adatnaplózás a RetroFIT+ forgószelep adapterekhez (pdf - 1,11 MB)
  • Adatnaplózás a RetroFIT+ szabályozószelep adapterekhez (pdf - 950 kB)
  • Fenntarthatóság – Belimo Nyilatkozat
  • Belimo Talk: Nyomásfüggetlen vagy nyomásfüggő

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)