Hosszabb rendszer-élettartam

  1. Kezdőlap
  2. RetroFIT+

Fejlessze rendszerét korszerűbb technológiával

A HVAC-rendszerek modernebb technológiával történő korszerűsítése hatékonyan szolgálja a nagyobb energiahatékonyság, a magasabb komfortérzet és az egészségesebb beltéri levegő iránti növekvő igényeket. A korszerűsített berendezések a költségmegtakarítási törekvéseket is segítik: az intelligens, kiváló minőségű vezérlőelemek többek között megbízhatóbbak, kevesebb karbantartást igényelnek és kevesebb meghibásodással járnak, ami növeli a teljes rendszer élettartamát.

Jól záródó szabályozószelepek segítségével megelőzheti a szivárgást.

Az elöregedett, hibásan működő szabályozószelepek a szabályozás pontosságának és szivárgásának csökkenése miatt veszélyeztetik a rendszer teljesítményét, ami egyenetlen fűtést vagy hűtést eredményez, hiszen a szelep nem képes pontosan szabályozni az áramlást. 1%-os szivárgás például 5-10%-os energiaveszteséget eredményez. Ez növeli az energiafogyasztást és a csökkenti a komfortérzetet, továbbá a nem megfelelő szabályozás és a rendszer kiegyensúlyozatlan működése megnövekedett karbantartási igényekkel jár.

A megbízható vezérlés és áramlás-szabályozás alapvető fontosságú az épületek dinamikus hűtési és fűtési igényeinek kielégítéséhez. A Belimo karakterizált szabályozószelepei (CCV) szorosan záródó szabályozószelepek, amelyeket úgy terveztek, hogy az elöregedett szelepek helyett pontos, érzékeny és karbantartásmentes megoldást biztosítsanak.

  • Szabályozó golyóscsapok

Használja ki az adatok erejét!

A HVAC-eszközök és berendezések digitális kommunikációs képessége - például a felhőhöz való csatlakozás és egyéd digitális kommunikációs protokollok - elengedhetetlen az épületek energiahatékonyságának és kényelmének javítását szolgáló konkrét és valós idejű adatok biztosításához.

A Belimo digitális kommunikációs képességgel rendelkező intelligens HVAC-eszközökből álló termékcsaládjai maximális hatékonyságot tesznek lehetővé azáltal, hogy értékes adatokat szolgáltatnak az épületek elemzéséhez, ami megalapozottabb döntéshozatalt eredményez és lehetővé teszi az épület teljesítményének optimalizálását.

A Belimo Modbus és BACnet rendszerekkel felszerelt fejlett technológiája lehetővé teszi az egyszerű rendszerintegrációt és az eszközadatokhoz való valós idejű hozzáférést, így jelentősen csökkenti a hibaelhárítási időt, a karbantartási költségeket és a rendszer összetettségét.

  • Épület IoT

Alakítsa rendszerét nyomásfüggetlenné

Az épületek folyamatosan és dinamikusan fejlődnek, hiszen a rendeltetésük és belső kialakításuk idővel változik. A HVAC-rendszerek alkatrészeinek elöregedése, a felújítások és az épületbővítések jelentősen befolyásolhatják a hidronikus rendszer teljesítményét. A HVAC-rendszer pontos áramlási viszonyainak fenntartása és ellenőrzése alapvető fontosságú az energia az épületen belüli egyenletes és hatékony eloszlásának biztosításához.

A nyomásfüggetlen szelep-technológia alapvető szerepet játszik a változó áramlású szivattyúrendszerek alkalmazása során tapasztalható egyedi szabályozási problémák kezelésében. A Belimo különféle nyomásfüggetlen (PI) szabályozószelepeket kínál, a kompakt és szorosan záródó PIQCV nyomásfüggetlen szeleptől a valós idejű áramlásmérést is végző EPIV elektronikus nyomásfüggetlen szelepen át az Energy Valve szelepig, amely optimalizálja és dokumentálja a HVAC-berendezések energiafogyasztását.

  • Nyomásfüggetlen szabályozócsapok

A HVAC-rendszerek szivattyúfordulatszámának valós idejű optimalizálása révén jelentősen csökkenthető a szivattyú energiafogyasztása és javítható a teljes rendszer hatékonysága. A szivattyú fordulatszámának csökkentéséhez a szivattyú emelőmagasságát a környező szelepek nyitási helyzetének megfelelően dinamikusan szabályozni kell. Ez a szivattyúoptimalizáló funkció a Belimo elektronikus nyomásfüggetlen szelepekkel, illetve a Belimo Energy Valve szeleppel könnyen megvalósítható.  

További megtakarítás érhető el a hidronikus kör delta-T értékének folyamatos ellenőrzése és a kívánt delta-T alapértékkel történő összehasonlítása révén a Belimo Energy Valve segítségével. Tegyük fel, hogy a tényleges delta-T érték egy előre meghatározott ideig az alapjel alá esik. Ilyen esetben bekapcsol a Delta-T vezérlő, és beállítja az áramlást, amíg a delta-T érték el nem éri vagy meg nem haladja a beállított minimális értéket.

  • Belimo Energy Valve™ TEM-mel

Ha többet szeretne megtudni az elérhető lehetőségekről, kattintson ide:

Változtassa meg rendszere működését, maximalizálja a hatékonyságot

Ha egyszerű fejlesztésre van szüksége, kattintson ide:

Korszerűsítse meglévő rendszerét minimális erőfeszítéssel

Ügyfélspecifikus termékek

Egyedi termékek. Kevesebb ráfordítás, nagyobb profit

A Belimo többet nyújt egyszerű termékeknél. Ügyfeleinket előre gyártott, előszerelt és tesztelt szerelvényekkel támogatjuk, amelyek a lehető legjobban illeszkednek az ügyfelek alkalmazásaihoz.

  • Tudjon meg többet a Belimo egyedi gyártású termékeiről

Kattintson a térképre referencia-épület kereséséhoz


További RetroFIT+ termékekkel kapcsolatos dokumentumok

  • RetroFIT+ Termék Kiváltó Eszköz
  • RetroFIT+ Cseretermékek
  • RetroFIT+ útmutató (pdf - 6,23 MB)
  • RetroFIT+ ellenőrzőlista – Vizes alkalmazások (pdf - 2,71 MB)
  • Adatnaplózás a RetroFIT+ forgószelep adapterekhez (pdf - 1,11 MB)
  • Adatnaplózás a RetroFIT+ szabályozószelep adapterekhez (pdf - 950 kB)
  • Fenntarthatóság – Belimo Nyilatkozat
  • Belimo Talk: Nyomásfüggetlen vagy nyomásfüggő

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)