Meglévő HVAC-rendszerek optimalizálása

  1. Kezdőlap
  2. RetroFIT+

Korszerűsítse meglévő rendszerét minimális erőfeszítéssel

Az épület HVAC-rendszere eredeti kialakításának visszaállítása vagy a dinamikus terhelési profilnak megfelelő korszerűsítése költséghatékony módja a teljesítmény és az energiahatékonyság javításának, amely viszonylag alacsony ráfordítással azonnali költségmegtakarítást eredményez.    

Használja ki maximálisan az érzékelőket és az alapjel-beállítási lehetőségeket

Szabályozni csak azt lehet, amit mérni is tudunk. Az érzékelők elengedhetetlenül szükségesek az épületek energiafogyasztásának és az ott tartózkodók kényelmét, egészségét és jó közérzetét befolyásoló környezeti feltételek mérése és ellenőrzése érdekében.

A Belimo érzékelők az épületen belül számos paramétert mérnek és ellenőriznek, például a hőmérsékletet, a páratartalmat vagy a CO2-tartalmat. Az összegyűjtött valós idejű adatokat a rendszer a HVAC-rendszerek teljesítményének optimalizálására használja, ezáltal csökkentve az energiafogyasztást és javítva a beltéri levegő minőségét.

Mielőtt komplex felújítási projektben gondolkodna, jó tudni, hogy a meglévő rendszer alapjelének mindössze +/-1 C-kal történő módosítása is akár 7%-os energiafogyasztás-megtakarítást eredményezhet. Ha az alapjelet télen csökkentik, nyáron pedig növelik, ezzel egész évben energiát takaríthatnak meg, és az épület szén-dioxid-kibocsátását is csökkentik.

  • Érzékelők/Mérők

Cserélje le és korszerűsítse HVAC-berendezéseit.

Az épületek és berendezések elöregedésével párhuzamosan exponenciálisan nőnek az üzemeltetési költségek a magasabb energiafogyasztásnak és a megnövekedett karbantartási igényeknek köszönhetően. Az épületautomatika-rendszerek hatékonysága jól működő HVAC-berendezésekkel kiegészülve jelentős mértékben nő. A meglévő rendszerek régi berendezéseinek korszerűsítése minimális állásidő mellett segíthet a megfelelő működés helyreállításában és javításában.

A Belimo könnyen elvégezhető csere- és korszerűsítési lehetőségeket kínál szelepkombinációkhoz, szelepvezérlőkhöz, pillangószelep-vezérlőkhöz és érzékelőkhöz.

  • RetroFIT+ Termék Kiváltó Eszköz

Szüntesse meg a teljesítménykülönbséget és állítsa be a delta T értéket

A tervezett kialakítás és a rendszer tényleges teljesítménye közötti teljesítménykülönbségek jelentősen befolyásolhatják az épületek üzemeltetési költségeit. A delta-T érték hatékony kezelése révén csökken a teljesítménykülönbség, ezáltal javul az épület általános teljesítménye: magasabb energiahatékonyság, jobb komfortérzet és beltéri levegőminőség, mindez alacsonyabb üzemeltetési költségek mellett.

Önöknél már telepítették a Belimo Energy Valve™ szelepet? Mázlijuk van! A Belimo Energy Valve™ a beépített Delta-T-vezérlő algoritmus segítségével csökkenti a szivattyú-, hűtő- és/vagy kazánüzemeltetési költségeket az üzemi hatékonyság növelése és a delta-T érték fenntartása révén.

Ha még nem telepítették a Belimo Energy Valve™ szelepet, lehet, hogy itt az ideje a korszerűsítésnek.

  • Belimo Energy Valve™ TEM-mel

Ha jobban utána szeretne nézni az elérhető lehetőségeknek, kattintson a következő lehetőségekre:

Fejlessze rendszerét korszerűbb technológiával
Változtassa meg rendszere működését, maximalizálja a hatékonyságot

Kattintson a térképre referencia-épület kereséséhoz


További RetroFIT+ termékekkel kapcsolatos dokumentumok

  • RetroFIT+ Termék Kiváltó Eszköz
  • RetroFIT+ Cseretermékek
  • RetroFIT+ útmutató (pdf - 6,23 MB)
  • RetroFIT+ ellenőrzőlista – Vizes alkalmazások (pdf - 2,71 MB)
  • Adatnaplózás a RetroFIT+ forgószelep adapterekhez (pdf - 1,11 MB)
  • Adatnaplózás a RetroFIT+ szabályozószelep adapterekhez (pdf - 950 kB)
  • Fenntarthatóság – Belimo Nyilatkozat
  • Belimo Talk: Nyomásfüggetlen vagy nyomásfüggő

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)