Povečajte potencial svojega sistema

  1. Domov
  2. RetroFIT+

Spremenite način delovanja svojega sistema in povečajte učinkovitost

Občutne prihranke energije lahko dosežete s tem, da presežete posodabljanje posameznih naprav v polju in izvedete celovito prenovo, ki korenito spremeni način delovanja sistema HVAC.

Začetna investicija je sicer lahko višja kot preprosta uglasitev sistema, dolgoročne koristi pa so občutne, še posebno s stališča izboljšane energetske učinkovitosti, znižanih emisij ogljika in višjih prihrankov pri stroških. S spremembo celotnega sistema ta vrsta projekta naknadne namestitve lahko zagotovi udobnejše okolje v notranjosti na trajnosten način.

Ključne koristi vključujejo:

  • Povečan potencial prihranka energije 
  • Popolnoma pregledno upravljanje energije 
  • Občutno zmanjšanje obratovalnih stroškov in emisij ogljika
  • Popolnoma uravnovešen vodni sistem
  • Bolj zdrava kakovost zraka v notranjosti 
  • Povečana vrednost nepremičnine 

Prehod na sistem s spremenljivim pretokom

Sistemi s konstantnim pretokom lahko postanejo neučinkoviti, ko se profili obremenitve spremenijo, ker zagotavljajo enako stopnjo pretoka, tudi če se potrebe spremenijo. Posledici sta lahko neenakomernost in nihanje obratovalnih pogojev, ki negativno vplivata na energetsko učinkovitost in udobje uporabnikov. Visok vložek za vzdrževanje in odpravljanje napak lahko poveča tudi obratovalne stroške.

Prehod na sistem s spremenljivim pretokom bo zagotovil natančen nadzor tlaka in pretoka za dinamično prilagajanje spreminjajočim se potrebam, s čimer se zagotovi stalne obratovalne pogoje in izboljšanje energetske učinkovitosti.

Tlačno neodvisni sistemi HVAC omogočajo natančno regulacijo pretoka in tlaka, kar sistemom omogoča, da se odzivajo na spreminjajoče se profile obremenitve in potrebe. S tem izboljša energetska učinkovitost, poveča se udobje uporabnikov, načrtovanje potreb pa je bolj prilagodljivo.

  • Tlačno neodvisni krogelni regulacijski ventili

Optimizacija hitrosti črpalke v sistemih HVAC v realnem času lahko pomaga občutno znižati porabo energije črpalke in izboljšati splošno učinkovitost sistema. Za zmanjšanje hitrosti črpalke mora biti njena tlačna višina dinamično krmiljena v skladu s položajem odpiranja okoliških ventilov. To funkcionalnost optimizatorja črpalke je mogoče preprosto implementirati z elektronskimi tlačno neodvisnimi ventili Belimo ali energijskim ventilom Belimo. 

Dodatne prihranke se lahko doseže z neprekinjenim nadzorom delta T hidravličnega krogotoka in primerjanjem z želeno nastavljeno vrednostjo delta T z energijskih ventilom Belimo. Predpostavimo, da dejanska delta T za vnaprej določen čas pade pod nastavljeno vrednost. V tem primeru se aktivira upravitelj delta T in prilagodi pretok, dokler delta T ne doseže ali preseže nastavljene najnižje vrednosti.

  • Belimo Energy Valve™ s TEM

Uvedba odločanja na podlagi podatkov

Sposobnost digitalne komunikacije pri napravah in opremi za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo – na primer povezljivost z oblakom in drugi digitalni komunikacijski protokoli – je ključna pri zagotavljanju specifičnih podatkov v realnem času, ki so potrebni za izboljšanje energetske učinkovitosti in udobja v zgradbah.

Belimove palete pametnih naprav v polju za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo, ki vključujejo sposobnost digitalne komunikacije, odpirajo potencial učinkovitosti z zagotavljanjem dragocenih podatkov za pripravo analitike, ki ima za posledico bolj informirano odločanje in optimizirano delovanje zgradb.

Belimova napredna tehnologija z Modbus in BACnet omogoča preprosto sistemsko integracijo in dostop do enote v realnem času, kar pripomore k občutnemu skrajšanju časa odprave napak, znižanju stroškov vzdrževanja in zmanjšanju zapletenosti sistema.

  • Building IoT

Izkoriščanje prednosti prezračevanja, ki ga nadzira povpraševanje

Prezračevalni sistemi, ki delujejo neprekinjeno ne glede na dejanske potrebe po svežem zraku, lahko povzročijo nepotrebno porabo energije in nižjo kakovost zraka v notranjosti. Višja zasedenost običajno zahteva več prezračevanja za vzdrževanje kakovosti zraka v notranjosti, manjša zasedenost pa zahteva manj prezračevanja. Energetska učinkovitost in učinkoviti koncepti prezračevanja uporabljajo prezračevanje, ki ga nadzira povpraševanje (DCV) s spremljanjem CO2 kot kazalnika za stopnjo zasedenosti.

Kombinirani večnamenski senzorji za CO2, vlažnost, temperaturo in hlapne organske spojine pomagajo zagotavljati optimalno kakovost zraka v notranjosti. Merilna naprava za CO2, ki temelji na dvokanalni tehnologiji NDIR, učinkovito izravnava dolgoročni odmik, natančnost in stabilnost. Pogoni in senzorji Belimo so del celotne palete naprav v polju za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo, ki sestavljajo prezračevalne sisteme, ki jih nadzira povpraševanje (DCV).

  • Sobne rešitve/VAV

Če iščete preprosto izboljšavo, kliknite na naslednje možnosti:

Izboljšajte obstoječi sistem z minimalnim vložkom
Nadgradite svoj sistem z boljšo tehnologijo

Za iskanje referenčne zgradbe kliknite na zemljevid


Več dokumentov za aplikacijo RetroFIT+

  • RetroFIT+ Product Replacement Tool
  • RetroFIT+ Nadomestni izdelki
  • RetroFIT+ Guide (pdf - 6,23 MB)
  • RetroFIT+ checklist – Water applications (pdf - 2,71 MB)
  • Data collection for RetroFIT+ rotary valve adapters (pdf - 1,11 MB)
  • Data collection for RetroFIT+ globe valve adapters (pdf - 950 KB)
  • Trajnost – izjava družbe Belimo
  • Predavanje Belimo: tlačno neodvisno ali tlačno odvisno