3. Hubventile

H7200W630-S7



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H7200W630-S7

H7200W630-S7

Hubventil, 3-Weg, DN 200, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 630 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]

Zu den verfügbaren Kombinationen

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
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
  • Produktvideos
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H7200W630-S7
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Elektrisches Zubehör

    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Spindelheizung für Ventile DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W

    Listenpreis: 316,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Produktvideos

    How-to-Video: Ersetzen eines GV12-Antriebs an einem H7-Ventil

    Das Schritt-für-Schritt How-to-Video zeigt, wie der GV12-Antrieb an einem H7-Grosshubventil korrekt ersetzt wird. Es dient als Unterstützung für Support- und Ersatzfälle.

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

    How-to-Video: GV12-Fehlersuche

    Das How-to-Video zeigt, wie typische Fehler am GV12-Antrieb erkannt und behoben werden können.

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    3-Weg
    Kvs
    630 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediums-temperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung benötigt.
    Durchflusskennlinie {Tools}
    A – AB: linear; B – AB: linear
    Leckrate {Tools}
    A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert