3. Hubventile

H6065X58-SP2



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H6065X58-SP2

H6065X58-SP2

Hubventil (teildruckentlastet), 2-Weg, DN 65, Flansch, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 58 m³/h, Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F]

Listenpreis
3.790,00 €
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H6065X58-SP2
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Elektrisches Zubehör

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Spindelheizung für LV..-, NV..-, SV..-Antrieb

    Listenpreis: 147,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    58 m³/h
    Medium
    Wasser und Dampf (Δp/P1 <0.4), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediums-temperatur
    5...150°C [41...302°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    • 120 °C bis 2500 kPa
    • 150°C bis 2430 kPa
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Max. 0.05% vom Kvs-Wert