2. Érzékelők/Mérők
  3. Csőérzékelők (víz)

01ST-1C3



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
01ST-1C3

01ST-1C3

Kontakt hőmérséklet-érzékelő passzív, Ni1000, Szonda átmérője 6 mm, Kábel 2 m, 2 eres

Mellékelt alkatrészek: rögzítőbilincs

Listaár
23,00 €
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
A-22P-A44

A-22P-A44

Hővezető paszta

Listaár: 3,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A49

A-22P-A49

Rögzítőbilincs, csővezetékekhez ø20...250 mm [0.8...9.8"]

Listaár: 7,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Sensor Range

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Elektromos csatlakozás
Kábel
Mért értékek
Hőmérséklet
Kimenő jel
Ni1000
Passzív hőmérséklet kimenő jele
Ni1000

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)