22DCV-11
Légcsatorna érzékelő CO₂ / VOC Aktív, 0...5 V, 0...10 V, Szonda hossza 150 mm, Szonda átmérője 19.5 mm
Mellékelt alkatrészek: rögzítőperem
- Listaár
- 584,00 €
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Mechanikus tartozékok
Elektromos tartozékok
A-22G-A01.1
Csatlakozó adapter hajlékony cső, M20x1.5, 1x 6 mm-es tömszelencéhez
10 darabos multipack csomag.
Eszközök
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App, Okostelefon-alkalmazás az egyszerű üzembe helyezéshez, paraméterezéshez és a karbantartáshoz, csak A-22G-A05 Bluetooth hardverkulccsal működik, elérhető Észak-Amerikában, az Európai Unióban, az EFTA-államokban és az Egyesült Királyságban.
A-22G-A05
Bluetooth hardverkulcs Belimo Duct Sensor Assistant App-hoz, tanúsított és elérhető Észak-Amerikában, az Európai Unióban, az EFTA-államokban és az Egyesült Királyságban
Belimo Sensor Range
A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.
How-To: Installing duct IAQ sensors
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektromos csatlakozás
- Sorkapcsok
- Mért értékek
-
- CO₂
- VOC
- Kimenő jel
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- CO₂ mérési tartomány
-
- Alapértelmezett beállítás: 0...2000 ppm
- A-22G-A05: 0...5000 ppm
- VOC mérési tartomány
- 0...100% VOC (0...5000 ppb TVOC egyenértékű)
- Hőmérséklet mérési tartománya
- 0...50°C [32...122°F]
- Kimeneti feszültség [tartomány]
-
4 x 0...5 V, 0...10 V, min. ellenállás 10 kΩ (Típus 22DCK-11)
3 x 0...5 V, 0...10 V, min. ellenállás 10 kΩ (Típus 22DCM-11)
2 x 0...5 V, 0...10 V, min. ellenállás 10 kΩ (Típus 22DCV-11) - Aktív kimenő jel megjegyzés
- Kimenet 0...5/10 V állítható jumperrel
- Szonda hossza
- 150 mm