2. Hajtóművek
  3. Szelephajtóművek

CQK24A-MPL-T



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
CQK24A-MPL-T

CQK24A-MPL-T

Forgó hajtómű vészállás funkcióval (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Sorkapcsok

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
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
Rendszerintegráció

Aktuális dokumentumok

  • Letöltés
  • Letöltés

Szoftver / Mobilalkalmazások
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Végállás határoló klipsz, CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..-hoz
20 darabos multipack csomag.

Listaár: 25,20 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZCQ-C

ZCQ-C

Végállás határoló klipsz, CQ.. hajtóműhöz
5 darabos multipack csomag.

Listaár: 10,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZCQ-E

ZCQ-E

Tengely-meghosszabbítás CQ

Listaár: 28,20 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-Bus tápellátás MP hajtóművekhez

Listaár: 326,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Eszközök

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool vezetékes és vezeték nélküli beállításhoz, helyszíni üzemeltetéshez és hibaelhárításhoz. Platformfüggetlen Android, iOS és Windows rendszerekhez

Ingyenesen letölthető
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth, USB / NFC és MP-Bus átalakító
konfigurálható és kommunikációképes eszközökhöz

Listaár: 438,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, ZIP USB funkcióval, konfigurálható és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC vezérlőeszközökhöz

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
MFT-C

MFT-C

Adapter Service-Tool ZTH-hez

Listaár: 389,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz

Listaár: 33,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Gatewayek és helyszíni modulok

UK24BAC

UK24BAC

MP gateway BACnet MS/TP-hez

Listaár: 951,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
UK24MOD

UK24MOD

MP Gateway Modbus RTU-hoz

Listaár: 839,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Áramfogyasztás (működési)
2 W
Áramfogyasztás (tartós)
0.5 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
3.5 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok 1.5 mm² (kábel: ø6.3...6.8 mm, 3 eres)
Forgatónyomaték
1 Nm
Vezérlés típusa
MP-Bus
Forgásirány (vészállás funkció)
Rögzített tápellátás nélküli zárva (végütköző NC = 0%)
Kézi felülbírálás
Hajtóművel (kikattintva)
Futásidő (motor)
75 s / 90°
Futásidő (vészállás funkció)
60 s
IP védelem
IP40
Környezeti hőmérséklet
5...40°C [41...104°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)