2. Rendszerek
  3. Tartozékok

ZTH EU



Vissza a termékkategóriához
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, ZIP USB funkcióval, konfigurálható és kommunikatív Belimo hajtóművekhez, VAV szabályozóhoz és HVAC vezérlőeszközökhöz

A ZTH EU Service-Toolt a Belimo Assistant 2 okostelefon-alkalmazás váltja fel a LINK.10 átalakítóval kombinálva. A ZTH EU helyett az átalakítót kábelen keresztül csatlakoztatják a hajtóműhöz. A Belimo Assistant 2 Bluetooth-on keresztül kommunikál az átalakítóval, és lehetővé teszi a Belimo készülékek könnyed konfigurálását.
További információkért lásd: www.belimo.com/assistant

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Belimo helyi képviselőjével.
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
Szoftver / Mobilalkalmazások
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
MFT-C

MFT-C

Adapter Service-Tool ZTH-hez

Listaár: 389,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-tűs szervizcsatlakozóra csatlakoztatáshoz

Listaár: 101,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK1-VAV

ZK1-VAV

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 3-tűs szervizcsatlakozó NMV-D2M, CR..

Listaár: 101,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: szabad vezetékvég MP/PP sorkapocsra csatlakozáshoz

Listaár: 33,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK4-GEN

ZK4-GEN

Csatlakozókábel 3 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 3-tűs Weidmüller és tápcsatlakozás

Listaár: 83,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZK6-GEN

ZK6-GEN

Csatlakozókábel 5 m, A+B: RJ12 6/6

Listaár: 33,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)