3. Szelephajtóművek

SV230A-TPC



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
SV230A-TPC

SV230A-TPC

Szelephajtómű, 1500 N, AC 100...240 V, nyit/zár, 3 pontos, 150 s, Löket 20 mm, IP54, Sorkapcsok kábellel

Listaár
613,00 €
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
ZNV-C

ZNV-C

Kapcsolódarab

Listaár: 18,70 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Elektromos tartozékok

S2A-H

S2A-H

Segédkapcsoló 2x SPDT felerősíthető

Listaár: 144,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Tengelyfűtés LV.., NV.., SV.. hajtómű esetén

Listaár: 140,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Részletek

Specifikációk

Feszültség AC/DC
AC 100...240 V
Áramfogyasztás (működési)
2 W
Áramfogyasztás (tartós)
1 W
Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
4 VA
Tápellátás vezérlésének csatlakozása
Sorkapcsok kábellel 1 m, 3x 0.75 mm², Sorkapocs 4 mm²
Erő
1500 N
Vezérlés típusa
  • nyit/zár
  • 3 pontos
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal
Löket
20 mm
Futásidő (motor)
150 s / 20 mm
IP védelem
IP54
NEMA védelmi mód
NEMA 2
Burkolattípus
UL Enclosure Type 2
Környezeti hőmérséklet
0...50°C [32...122°F]

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)