3. Légcsatorna-érzékelők (levegő)

01CT-1DH



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
01CT-1DH

01CT-1DH

Kábel hőmérséklet-érzékelő passzív, Ni1000TK5000, Szonda hossza 50 mm, Szonda átmérője 6 mm, Kábel 2 m, 2 eres

Listaár
24,00 €
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
  • Termékvideók
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Rögzítőperem 6 mm-es érzékelő szondához, Max. 120°C-ig [248°F], Műanyag

Listaár: 10,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22D-A05

A-22D-A05

Rögzítőperem 6 mm-es érzékelő szondához, Max. 260°C-ig, Sárgaréz

Listaár: 21,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A44

A-22P-A44

Hővezető paszta

Listaár: 2,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A45

A-22P-A45

Szorítógyűrűs csatalkozó, Rozsdamentes acél, G 1/4" (külső menetes) 6 mm-hez, vágógyűrűvel

Listaár: 29,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A51

A-22P-A51

Távtartó szigetelés, Műanyag, L 50 mm, A-22P-A.. merülőhüvelyhez..

Listaár: 24,60 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához

Merülőhüvelyek

A-22P-A06

A-22P-A06

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 50 mm, G 1/2", SW27

Listaár: 34,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A08

A-22P-A08

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 100 mm, G 1/2", SW27

Listaár: 35,90 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A10

A-22P-A10

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 150 mm, G 1/2", SW27

Listaár: 39,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A12

A-22P-A12

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 200 mm, G 1/2", SW27

Listaár: 41,40 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A14

A-22P-A14

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 300 mm, G 1/2", SW27

Listaár: 45,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A16

A-22P-A16

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 450 mm, G 1/2", SW27

Listaár: 49,10 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A18

A-22P-A18

Merülőhüvely Sárgaréz, 50 mm, R 1/2", SW22

Listaár: 17,30 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A20

A-22P-A20

Merülőhüvely Sárgaréz, 100 mm, R 1/2", SW22

Listaár: 16,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A22

A-22P-A22

Merülőhüvely Sárgaréz, 150 mm, R 1/2", SW22

Listaár: 18,70 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A24

A-22P-A24

Merülőhüvely Sárgaréz, 200 mm, R 1/2", SW22

Listaár: 20,50 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A26

A-22P-A26

Merülőhüvely Sárgaréz, 300 mm, R 1/2", SW22

Listaár: 23,20 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A28

A-22P-A28

Merülőhüvely Sárgaréz, 450 mm, R 1/2", SW22

Listaár: 26,40 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A29

A-22P-A29

Merülőhüvely Rozsdamentes acél, 250 mm, G 1/2", SW27

Listaár: 44,00 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
A-22P-A30

A-22P-A30

Merülőhüvely Sárgaréz, 250 mm, R 1/2", SW22

Listaár: 21,80 €
Az Ön ára: ...
Hozzáadás a projektlistához
Termékvideók

Belimo Sensor Range

A Belimo az érzékelők teljes választékát kínálva, egyetlen forrásból biztosítja a HVAC terepi eszközöket.

Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
Részletek

Specifikációk

Elektromos csatlakozás
Kábel
Mért értékek
Hőmérséklet
Kimenő jel
Ni1000TK5000
Passzív hőmérséklet kimenő jele
Ni1000TK5000
Szonda hossza
50 mm

Üdvözöljük a Belimonál {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kapcsolat Adatvédelmi előírások Adatvédelmi beállítások módosítása Biztonsági megjegyzések Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek, Garanciális feltételek Impresszum
+43 1 7490361 0
Feliratkozás hírlevélre
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)