GM24G-T

Forgó hajtómű, 40 Nm, AC/DC 24 V, nyit/zár, 150 s, IP66/67, Sorkapcsok

Listaár
652,00 €
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
Z-KB-PG11

Tömszelence Ø 4...10 mm kábelátmérőhöz

Listaár: 7,90 €
Az Ön ára: ...

Elektromos tartozékok

HH24-MG

Fűtés, mechanikus légnedvesség-szabályozóval

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedelmi képviselőnkkel.

HT24-MG

Fűtés, beállítható termosztáttal

Rendelési szándék esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedelmi képviselőnkkel.

P10000A

Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető

Listaár: 88,00 €
Az Ön ára: ...

P1000A

Helyzetjelző potenciométer 1 kΩ felerősíthető

Listaár: 88,00 €
Az Ön ára: ...

P140A

Helyzetjelző potenciométer 140 Ω felerősíthető

Listaár: 88,00 €
Az Ön ára: ...

P2800A

Helyzetjelző potenciométer 2.8 kΩ felerősíthető

Listaár: 88,00 €
Az Ön ára: ...

P5000A

Helyzetjelző potenciométer 5 kΩ felerősíthető

Listaár: 88,00 €
Az Ön ára: ...

P500A

Helyzetjelző potenciométer 500 Ω felerősíthető

Listaár: 88,00 €
Az Ön ára: ...

S1A

Segédkapcsoló 1 x SPDT felerősíthető

Listaár: 54,00 €
Az Ön ára: ...

S2A

Segédkapcsoló 2 x SPDT felerősíthető

Listaár: 72,00 €
Az Ön ára: ...

Nincs kategorizálva

P200A

Helyzetjelző potenciométer 200 Ω felerősíthető

Listaár: 88,00 €
Az Ön ára: ...
Részletek

Specifikációk

Elektromos csatlakozás
Sorkapcsok
Elfordulási szög
95
Feszültség AC/DC
AC/DC 24 V
Forgatónyomaték
40 Nm
Futásidő (motor)
150 s / 90°
Kézi felülbírálás
Lezárható nyomógombbal (védőburkolat alatt)
Mechanikus kapcsolódás
Univerzális rögzítőbilincs 14...26.7 mm
Vezérlés típusa
nyit/zár
Védelmi mód
IP66/67
Vészállás funkció
Vészállás funkció nélkül
Áramfogyasztás (működési)
4 W
Áramfogyasztás (tartós)
2 W