P10000A
Helyzetjelző potenciométer 10 kΩ felerősíthető
Ajánlás: feszültségosztóként való kábelezés. Kérjük, vegye figyelembe az adatlapon szereplő információkat.
- Listaár
- 125,00 €
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
Z-SPA
Adapter segédkapcsolóhoz és állásjelző potenciométerhez, ha a rögzítőbilincs alulra van felszerelve az xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A.. egységre
20 darabos multipack csomag.
Listaár: 136,00 €
Az Ön ára: ...
Részletek
Specifikációk
- Potenciométer csatlakozása
- Kábel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogénmentes)
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- 346
- Környezeti hőmérséklet
- -30...50°C [-22...122°F]